Pressemitteilung
September 2015
Echternach – Optisch könnten sie unterschiedlicher nicht sein, aber sie dienen demselben Zweck: Arbeitsplätze menschenfreundlicher zu machen. FANUC stellt auf der EMO in Mailand (Halle 3, Stand E02/G01) zum ersten Mal den neuen Schwerlastroboter M-2000iA mit 1,7 t Nutzlast vor. EMO-Premiere feiert auch der ganz in grün gehaltene kollaborative Roboter CR-35iA mit 35 kg Nutzlast, der sich für vielfältige Industrieanwendungen eignet. Im Fokus von FANUC stehen anspruchsvolle und dennoch effiziente und zuverlässige Roboterapplikationen.
Die Roboter der M-2000iA-Serie ermöglichen neue, flexible Produktionskonzepte ohne starre Peripherie. Auf der EMO zeigt der Roboter seine Stärke und Beweglichkeit beim Heben eines Fiat 500L. Ausgehend von der niedrigsten Greifposition – die weit unter der Montageposition liegt – beträgt die Hubhöhe 6,2 m. Bei einer beachtlichen Reichweite von 4683 mm. Obwohl die mechanische Einheit komplett neu ist, arbeitet der M-2000iA mit derselben kompakten R-30iB-Steuerung wie alle anderen FANUC Roboter.
Der neue kollaborative Roboter CR-35iA begründet eine gänzlich neue Roboterklasse. Er wird nach seiner Präsentation seine intelligenten Leistungsmerkmale in drei praxisnahen Beispielanwendungen unter Beweis stellen. Besucher der Fachmesse erleben den CR-35iA mit iRVision beim Greifen von Behältern und Beladen eines ROBODRILL-Bearbeitungszentrums. Außerdem lernen die Besucher die intelligenten Sicherheitsfunktionen sowie die Handführung des CR-35iA für höhere Produktivität im kollaborativen Betrieb kennen.
In einem anderen Anwendungsfall belädt ein gängiger LR Mate-Roboter ein Präzisionsbearbeitungszentrum der ROBONANO-Serie. Die Besucher sehen so live, wie handelsübliche Robotertechnik und neueste technologische Entwicklungen perfekt zusammenarbeiten.