Echternach — FANUC hat sein umfangreiches Angebot mit zwei Robotern erweitert: Dem M-20iD/35 und der Schweiß Version ARC Mate 120iD/35. Die neuen Roboter Modelle kombinieren hohe Traglast mit vereinfachter Kabelführung durch den Arm und dem hohlen Handgelenk. Beide neuen Roboter werden von der R-30iB Plus Steuerung gesteuert.
FANUC hat sein umfangreiches Angebot mit zwei Robotern erweitert: Dem M-20iD/35 und der Schweiß Version ARC Mate 120iD/35.
Beide Modelle haben eine maximale Traglast von 35 kg und eine Reichweite von 1,831 mm. Sowohl der M-20iD/35 als auch der ARC Mate 120iD/35 haben einen neuen Antriebsstrang, welcher es möglich macht schwerere Güter mit deutlich höherer Trägheit unter Beibehaltung hoher Wiederholgenauigkeit bis zu ± 0.03 mm zu handeln.
Mit diesen Charakteristiken ist der M-20iD/35 ideal für Handlingsaufgaben, Laden und Entladen von Maschinen oder Teilen. Das hohle Handgelenk ermöglicht eine schlanke Installation von Zusatzausrüstungen und den effektiven Einsatz des Roboters in engen Räumen bei geringerem Verschleiß der Kabel. Aufgrund seiner Schutzart IP67 für den Arm und die Handgelenkachse ist er auch für Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen wie Schleifen oder Entgraten gut geeignet.
Der neue Schweißroboter ARC Mate 120iD/35 hat wie sein Bruder, der ARC Mate 120iD, ein verbessertes Design mit optimaler Durchführung von Kabeln und Medienleitungen. Die erhöhte Nutzlastkapazität macht ihn einzigartig und geeignet für Schweißanwendungen, wenn eine Aufrüstung erforderlich ist, die über einen Standardschweißbrenner hinausgeht. Da die Handgelenkachsen des ARC Mate 120iD/35 auch mit der Schutzklasse IP67 ausgestattet sind, ist der Roboter gut gegen Spritzer oder Staubbildung geschützt und der ideale Kandidat für Schweiß- oder Schneidanwendungen.
Der M-20iD/35 und der ARC Mate 120iD/35 werden standardmäßig mit dem neuen Controller R-30iB Plus und allen neuen Funktionen des Controllers geliefert: integriertes Bildverarbeitungssystem, größerer Speicher, schnellere CPU und neues iPendant. Der A-Kabinett Controller ist der beliebteste in Europa. Die gestraffte Version ist auf Anfrage auch im Mate Cabinet erhältlich.
Die digitalen Modelle des M-20iD/35 und des ARC Mate 120iD/35 sind in die FANUC-eigene Offline-Programmiersoftware ROBOGUIDE integriert. Mit ROBOGUIDE steht Integratoren, Planern und Anwendern ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, mit dem Zellen und Systeme nicht nur entworfen, sondern auch offline programmiert werden können.
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabrikautomation für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Maschinen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 264 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 8.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk in den Bereichen Vertrieb, technische Unterstützung, Forschung & Entwicklung, Logistik und Kundenservice.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone: +352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu