Kompakt, schnell und ausdauernd

FANUC stellt zur EMO seinen neuen, schnellen Palettier Roboter M-410iC/110 vor

Echternach, Luxembourg – Auf der EMO 2017 (18. bis 23.09., Halle 25, Stand A75) stellt FANUC zum ersten Mal in Europa seinen neuen, vierachsigen Palettierroboter M-410 i C/110 vor. Die Grundkonzeption dieses Roboters wurde an die erfolgreiche FANUC Modellreihe M-410 angelehnt. Aufgrund seiner speziellen Kinematik, ist der vierachsige Roboter prädestiniert für Einsätze in beengten Arbeitsräumen.

Der neue M-410 i C/110 hat eine Traglast von 110 kg, eine horizontale Maximalreichweite von 2.403 mm und eine maximale Palettierhöhe von 2.238 mm. Die herausragenden Merkmale der Baureihe sind eine schlanke Bauform, die sehr effiziente Nutzung des eingenommenen Raumes und die extrem hohe Bewegungsperformance. Im Gegensatz zu seinen großen Brüdern, deren Traglasten bis zu 700 kg reichen, ist ein „kleinerer“ Arbeitsbereich von 2.400 mm notwendig, um den extrem hohen Durchsatz von 2200 Zyklen pro Stunde zu erreichen. Das macht diesen Roboter zum schnellsten Palettierroboter seiner Klasse. Im FANUC eigenen Testlabor getestet, besteht der M-410 i C/110 diese Belastung natürlich auch im 24/7 Dauerbetrieb.

Vorgestellt wird der Roboter in einer Endlospalettier-Applikation von Kartonagen. Die kurzen Wege dieser Applikation verdeutlichen am besten die hohe Bewegungsdynamik und Leistungsfähigkeit dieses Roboters. Man kann erkennen, dass sich dieser Roboter nicht nur hervorragend als End-of-Line Palettierer, sondern gerade wegen seiner Kompaktheit, sich auch als in der Linie befindlicher Umsetzer, Lagenformer oder Kommissionierer eignet.

„End User, Anlagenbauer und Systemintegratoren werden auch schnell das Potential erkennen, dass dieser Roboter bei der Erneuerung und dem Umbau bestehender Palettieranlagen bietet“, erklärt Thomas Schneider, Produktmanager bei FANUC. „Wir ermöglichen mit diesem Roboter den Einzug neuer, extrem effizienter, Palettier-Performance in alte Palettieranlagen. Diese Investition kann sich schnell zum Vorteil entwickeln, insbesondere für Hersteller, die auf eine hohe Effizienz und Flexibilität ihrer Produktionsanlagen angewiesen sind.“

Dieser Roboter rundet das FANUC-Roboter Portfolio im Segment Palettierroboter im unteren Traglastbereich ab. Die zuverlässige M-410 Reihe wird durch diesen schnellen Roboter nicht nur am unteren Ende des Traglastbereiches abgerundet, vielmehr um einen neuen, hoch performanten Roboter, bereichert.

Zusätzlich bietet FANUC die PC basierende Palettiersoftware PalletPro an. Dieses, in der Simulationssoftware RoboGuide unterstützte Plug-In, ermöglicht die Offline-Erstellung komplizierter Lagenschemata abseits des Produktionsbereiches. Nach Erstellen der Palettierbilder kann das Ergebnis zum Roboter heruntergeladen und angewendet werden.

Kein Produktionsbetrieb kann sich Stillstandszeiten während der Erstellung neuer Lagenbilder leisten, weshalb die Offline Entwicklung neuer Pattern durch PalletPro nicht die Ausnahme, sondern die Normalität sein sollte“, stellt Thomas Schneider fest.

Daher ist FANUC in der Lage eine kosteneffiziente Komplettlösung aus einer Hand anzubieten, um dem Systemhaus und dem End-User den Einstieg, sowie den täglichen Betrieb, so einfach wie möglich zu gestalten. Die kompetente Unterstützung durch lokale Niederlassungen ergänzt die hohe Verfügbarkeit einer FANUC Palettierlösung.

Diese Kombination und das Wissen um das notwendige Zusammenspiel von Roboter und Softwarefunktionalität zeigt die jahrzehntelange Erfahrung von FANUC im Palettierbereich. Eigenentwickelte Hard- und Software und die FANUC-typische hohe Verfügbarkeit haben FANUC zu einem der führenden Hersteller von Robotern, und nicht nur Palettierrobotern, werden lassen.

Natürlich unterstützt dieser Roboter auch die intelligenten FANUC i RVision Sensoren und kann mit i RPickTool kombiniert auch auf einfache Weise zum Aufnehmen von Produkten am laufenden Förderband eingesetzt werden. Durch eine große Auswahl von zusätzlichen Hard- und Software Optionen kann der Roboter genau auf die Applikationsanforderung zugeschnitten werden. Auch unterstützt FANUC alle üblichen industriellen Feldbussysteme, um eine Integration an eine Anlagensteuerung so einfach wie möglich zu gestalten.

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und RO-BOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anla-gen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

Bildunterschrift:
PR Contact:

More information can be acquired here:
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu

Thomas Schneider
Product Manager Material Handling & Robot Vision
7, rue Benedikt Zender
L-6467 Echternach
Tel.: +352 (0) 72 7777 459