Echternach, Luxembourg - FANUC hat drei kleine, kollaborative Roboter in das breite Produktportfolio an Industrierobotern aufgenommen: CR-4iA, CR-7iA und CR-7iA/L. Diese drei Neuzugänge treten in die Fußstapfen des größeren, grünen kollaborativen Roboters CR-35iA, der immer noch zu den Stärksten seiner Klasse mit 35 kg Traglast gehört.
Der CR-4iA ist mit einer Traglast von 4 kg der kleinste unter den grünen FANUC Robotern, während der CR-7iA und CR-7iA/L (langer Arm) 7 kg heben können. Durch sichere Sensortechnologie garantieren die kollaborativen Roboter einen komplett sicheren Stopp, sobald sie mit einem unerwarteten Hindernis oder einem Menschen zusammenstoßen.
Alle kollaborativen FANUC Roboter sind TÜV zertifiziert nach ISO 10218-1, sodass sie Hand in Hand mit einem Menschen arbeiten können. In vielen Fällen sind Sicherheitszäune nicht nötig und durch die kleine und kompakte Bauweise können sie einfach in den Arbeitsplatz des Mitarbeiters integriert werden.
Ein zusätzlicher Nutzen ist die Option, bewährte, intelligente FANUC Funktionen mit diesen Robotern zu verbinden. Die industrietaugliche Plug-and-Play Vision und Force Sensor Technologie eröffnet zum Beispiel neue Interaktionen zwischen Mensch und Roboter bei verschiedenen Anwendungen. Das Bildverarbeitungssystem von FANUC kann für unzählige Aufgaben verwendet werden, z.B. für die Lageerkennung von Werkstücken, Teile- und Fertigungskontrolle oder das Lesen von Barcodes. Die FANUC Force Sensor Technologie bietet eine Bandbreite an präzisen Montagestrategien für komplexe Montagearbeiten im Automotive Bereich und der Elektronikbranche.
Aufgrund der kleinen, kompakten Bauweise können die Roboter an der Decke oder Wand montiert werden und haben dadurch einen großen Bewegungsbereich, ohne den Arbeitsplatz des Bedieners einzuschränken. Der Roboter kann aufgrund seines leichten und schmalen Designs auch auf einer mobilen Plattform montiert werden. Durch diese Flexibilität ist es einfacher, den Arbeitsplatz des Roboters zu verändern und je nach Anforderungen des Bedieners oder des Unternehmens, eine Vielzahl an Aufgaben am Montageband zu erledigen. Die zukünftigen Aufgaben dieser Roboter beinhalten leichte, mühsame und wiederkehrende, manuelle Aufgaben für verschiedene Typen der Materialhandhabung und dem Transfer und der Montage elektrischer Kleinteile.
Die neuen kollaborativen Roboter sind zwar außen grün, innen jedoch sind sie gelb und funktionieren wie jeder andere FANUC Roboter. Mit der FANUC Steuerungstechnik bieten sie eine bekannte Oberfläche für eine einfache Integration in die Produktion.
Die Erweiterung der CR Serie von FANUC kommt zu einer Zeit, in der der Verkauf von kollaborativen Robotern weltweit steigt. In den nächsten fünf Jahren wird ein Marktvolumen von ca. 2 Milliarden erwartet. FANUC ist stolz, an der Spitze der Entwicklung von Mensch-Roboter-Kollaborationen zu sein und will auch zukünftig zur Automatisierung von Fertigungsindustrien beitragen.
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systeme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.