ORA Machines en FANUC Benelux slaan handen in elkaar

ORA Machines nieuwe dealer FANUC spuitgietmachines ROBOSHOT

Met meer dan 30 jaar ervaring is FANUC de pionier in het bouwen van 100% elektrische spuitgietmachines, namelijk de ROBOSHOT. FANUC beschikt over een maandelijkse productiecapaciteit van 400 ROBOSHOT-machines en wereldwijd zijn er meer dan 50.000 ROBOSHOT-machines geïnstalleerd en actief in verschillende industrieën en toepassingen.

In de Benelux markt wil FANUC Benelux zijn huidige marktpositie in de kunststofindustrie verder versterken en uitbouwen. Bedrijven actief in de kunststofindustrie zijn steeds meer op zoek naar één aanspreekpunt voor een innovatieve, specifieke totaaloplossing. Om hier een antwoord op te bieden zal vanaf september 2019, ORA Machines de FANUC ROBOSHOT-spuitgietmachines vertegenwoordigen.

“Met bijna 70 jaar ervaring in het spuitgietproces en een volledig aanbod aan randapparatuur ligt het DNA van ORA Machines in lijn met het DNA van FANUC Benelux. Beide bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van automatisaties in verschillende industrieën”, zegt Managing Director Paul Ribus.

“ORA machines draagt productkwaliteit en -innovatie hoog in het vaandel. Om dit te kunnen garanderen, werken we uitsluitend samen met leveranciers die een uitstekende reputatie hebben. Om die reden, hebben wij FANUC als nieuwe partner gekozen”, vult Pieter Van Ballegooijen, Managing Director van ORA Machines aan.

Tijdens de Kunststoffenbeurs in Veldhoven, 25-26 september, zal ORA deze samenwerking voor het eerst aan de Benelux-markt tonen en kunnen bezoekers de ROBOSHOT bezichtigen. Iets later, tijdens de K-show, dé belangrijkste beurs voor de kunststof- en rubberindustrie in Düsseldorf vertegenwoordigt ORA Machines de FANUC ROBOSHOT van 16 tot en met 23 oktober.

Over ORA Machines
ORA Machines, opgericht in 1949, is een familiebedrijf met 30 werknemers. Vanuit de vestigingen in Leuven en Amersfoort worden machines, installaties en randapparatuur verkocht aan de kunststofverwerkende industrie in de Bénélux. Bij ORA machines kunt u terecht voor de levering van een compact toestel of systeem, maar ook voor de complete engineering, realisatie en nazorg van complexe projecten. Voor elke stap in het productieproces biedt ORA Machines een gepaste oplossing aan. Dankzij de sterke productkennis van het ORA-team en de brede inzetbaarheid van de producten heeft ORA Machines een grote afzetmarkt: automotive & chemische sector, pharma, cosmetica, metaalverwerking, verpakkings- en voedingsindustrie.

Over FANUC
FANUC Corporation is één van de wereldleiders in fabrieksautomatisering van CNC-besturingen, robots en productiemachines (ROBODRILLL, ROBOCUT, en ROBOSHOT). Sinds 1956 is FANUC de pionier in de ontwikkeling van numeriek bestuurde machines in de automatiseringsindustrie. Met meer dan 263 FANUC-dochterondernemingen wereldwijd en meer dan 7.000 werknemers, biedt FANUC een uitgebreid netwerk in verkoop, technische ondersteuning, onderzoek en ontwikkeling, logistiek en klantenservice. Contactpersoon: Barbara Smets – bs@ora.be

 

Contact FANUC: Contact