Uitbreiding SCARA serie; SR-20iA

20kg payload in combinatie met enorme snelheid

Uitbreiding SCARA serie; SR-20iA

Een payload van 20kg in combinatie met een enorme snelheid kenmerken deze nieuwe SR-20iA uitvoering uit de SCARA serie.

Ook voor de SR-20iA zijn antirust bolts, bellows cover, IP65, white paint,...opties beschikbaar voor een optimale inzetbaarheid in specifieke omgevingen, net zoals de 12kg payload variant.

Technische gegevens:

  • Payload: 20 kg
  • Bereik: 1100 mm
  • Assen: 4

Besturing:
R-30iB Plus, Compact Plus Cabinet

Contact