Nieuwe plug & play lascel combineert beste van twee werelden



De i-WELD EASY, die door Welding Company op de markt gebracht wordt, is ontwikkeld door de Nederlandse bedrijven IRSA en G+S als antwoord op de vraag van klanten naar een flexibele lascel met FANUC robot. Deze nieuwe lascel combineert de kennis van ervaren lassers met een toegankelijke vorm van automatisering tot een performant en competitief lasproces. De cel met FANUC robot bewijst dat de automatisering van een lasproces niet duur of complex hoeft te zijn.

 

De i-WELD EASY is een plug & play robot lascel die kant en klaar bij de klant geleverd wordt. De machine heeft een volledig gesloten omkasting, zoals een bewerkingscentrum, en werkt ook op een analoge manier. Operatoren kunnen een werkstuk inklemmen op een wisseltafel, waarna het volledige lasproces automatisch verloopt.

 

Lasser wordt beheerder van lascel

Die automatisering gaat niet ten koste van de lassers maar is er op gericht om hen te ondersteunen en hun werk aantrekkelijker te maken. De kennis en ervaring van lassers blijft een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de lasparameters, de bewegingen en andere aspecten van het lasproces. Eens dat gebeurd is, neemt de robot het repetitieve werk voor zijn rekening waarbij een constante kwaliteit gegarandeerd wordt.

De rol van de lasser wordt door de automatisering opgewaardeerd tot die van beheerder van de lascel. Een ervaren lasser kan een of meerdere robots aan het werk houden om tot een maximale productiviteit te komen. Op die manier biedt de i-WELD EASY ook een oplossing voor het probleem dat ervaren lassers moeilijk te vinden zijn.

 

Gebruiksvriendelijk en flexibel

De i-WELD EASY is ontwikkeld in functie van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Zodra de machine geleverd wordt bij de klant, kan men meteen beginnen lassen. Het is een totaaloplossing waarbij de kennis en service van een aantal gerenommeerde partners samengebracht wordt.

De lascel kan zowel voor grote als kleine reeksen ingezet worden. Op de wisseltafel van de machine wordt een mal geplaatst voor het inklemmen van de werkstukken. Deze is voorzien van een code zodat de cel bij een productwissel automatisch herkent welk robotprogramma gebruikt moet worden.

 

Compleet en gebruiksklaar

De i-WELD EASY wordt als standaardproduct in de markt gezet – compleet en gebruiksklaar – maar kan in functie van de wensen van de klant nog verder uitgebreid worden.

De leverancier van de robot biedt opleidingen aan om lassers vertrouwd te maken met de bediening en programmatie. Met de Roboguide software van FANUC kan de lascel ook offline geprogrammeerd worden, zodat de voorbereiding van een nieuw werkstuk al kan starten terwijl de machine nog een vorige reeks aan het afwerken is.

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van de FANUC robots en het laagdrempelige opzet van de robotcel is de i-WELD EASY een zeer toegankelijke vorm van automatisering, die bovendien een hoge en constante laskwaliteit garandeert.

De i-WELD EASY wordt voor het eerst aan het publiek getoond op Welding Week in Antwerpen, van 20 tot en met 22 oktober. Stand B41.90

 

 

OVER WELDING COMPANY

Welding Company verhuurt en verkoopt lasapparatuur.en is actief in de verschillende sectoren van de metaalverwerkende nijverheid. Welding Company is betrokken bij lokale en internationale projecten waar flexibiliteit en inventiviteit centraal staan.

Als leverancier met een oog voor oplossingen bepaalt Welding Company mee de machines en werkmethoden van morgen.

Welding Company maakt het verschil door oplossingen te bieden die steeds die éne stap verder gaan.

 

OVER FANUC

FANUC levert Industriële robots, CNC besturingen, Robodrill (verticale freesmachine) Robocut (EDM machine) en Roboshot (servo-gestuurde spuitgietmachine) voor de automatisering van de maakindustrie.

FANUC Benelux heeft lokale medewerkers in België, Nederland en Luxemburg voor de verkoop, service en support. Opererend vanuit haar kantoor te Mechelen in België, telt FANUC Benelux meer dan 35 medewerkers en ondersteunt een installed base in de Benelux markt van meer dan 10.000 FANUC producten.