Depuis plus de 25 ans, igus® réalise la surveillance de l'état de ses produits (systèmes e-chain, câbles
et paliers polymères) dans son laboratoire d'essai qui, avec ses 3 800 m2, est le plus grand
laboratoire du monde pour les applications de transfert d'énergie dynamique. Au cours des 14
dernières années, des tests de surveillance de l'état de plus de 1 000 systèmes installés de détection
de la force de poussée/traction ont été réalisés par igus. En 2018, sur la base de cette expérience,
igus® smart plastics a lancé le premier calcul de durée de vie de maintenance prédictive IoT basé sur
le cloud, avec une indication claire du nombre de jours avant la prochaine maintenance
recommandée Les informations concernant la prochaine maintenance suggérée et les alertes
étaient affichées dans un navigateur web et par notification par e-mail/SMS. Lors du salon HMI
2019, igus® a présenté le premier module « hors ligne » « icom.plus » qui interagit avec l'API interne
de la machine. L'année dernière, igus® a renommé son concept de maintenance prédictive en une
toute nouvelle gamme de produits : smart plastics - « i.Cee ».
igus® i.Cee fournit au système FIELD des informations sur la maintenance prédictive des systèmes e-
chain et des roulements en polymère. L'application du tableau de bord informe les clients sur l'état
du système e-chain en indiquant le nombre de jours avant la prochaine maintenance suggérée.
Outre ces informations prédictives sur la durée de vie, l'application i.Cee dispose d'une fonction
permettant d'envoyer des messages d'alerte en cas d'états imprévus ou de besoins de maintenance
à venir, qui peuvent être facilement définis par le client.
TÉLÉCHARGER LA BROCHURE