FANUC heeft haar aanbod in het gamma Integrated Laser Systems uitgebreid met fiber lasers. Deze nieuwe technologie biedt tal van voordelen bij het snijden van metaalplaten. Machinebouwers kunnen ook volop genieten van de naadloze integratie met motion control en eventuele robotsturing.
De hoge energie-efficiëntie en de specifieke golflengte van fiber lasers maken het mogelijk om dunne metaalplaten te snijden aan zeer hoge snelheden. Dat de laserstraal over een fiber geleid wordt, in plaats van het gebruik van spiegels, geeft machinebouwers bovendien de mogelijkheid om zeer dynamische machines te ontwerpen met flying optics. Naast het snijden van metaalplaten zijn ook toepassingen in 3D mogelijk.
Deze voordelen van fiber lasers doen echter geen afbreuk aan de verdiensten van CO2-lasers in tal van andere toepassingen. Daarom heeft FANUC recent nog een nieuwe 3 kW CO2-laser geïntroduceerd met onder meer een verbeterde energie-efficiëntie. Beide lasertypes zijn perfect inwisselbaar wat machinebouwers een grote flexibiliteit geeft bij de ontwikkeling van hun toepassingen.
Gesynchroniseerde aansturing van laser en motion
Het voordeel van Integrated Laser Systems is dat de laserbronnen deel uitmaken van een geïntegreerd pakket dat naast de laser ook de controller, de drives en de motoren omvat. De controller is beschikbaar in twee versies, 30i-LB en 31i-LB, waarbij de L verwijst naar specifieke functies voor het gebruik van de laser.
De gesynchroniseerde aansturing van de laser en de bewegingen van de assen maakt het mogelijk om hoge snijsnelheden te combineren met een hoge snijkwaliteit. Bij het snijden van een hoek, bijvoorbeeld, kan het vermogen van de laser aangepast worden in combinatie met een verlaagde snelheid zodat een maximale kwaliteit bekomen wordt. Bij flying optics cutting is de synchronisatie tussen nauwkeurige positionering en precieze lasercontrole cruciaal voor het bekomen van een hoge afwerkingsgraad. Omwille van die synchronisatie communiceren de laser en de controller over de uiterst snelle FANUC FSSB bus.
Voor het overige zijn de 30i-LB en 31i-LB controllers en hun interfaces identiek aan alle andere CNC-controllers van FANUC. De vertrouwde interface stelt operatoren in staat om snel de overstap naar lasermachines te maken en biedt bedrijven de mogelijkheid om al hun machinesturingen te standaardiseren. De 30i-LB biedt de mogelijkheid om 32 assen aan te sturen, waarvan 24 simultaan per kanaal.
Integratie met robots en andere machines
Het geïntegreerde concept van FANUC maakt het ook mogelijk om een robot voor de handling van werkstukken aan te sturen vanuit de controller van de machine. Integratoren hebben hierdoor het voordeel van een naadloze communicatie tussen beide en operatoren kunnen het geheel van de machine met robot bedienen vanop één enkele interface.
Waar de laser en de sturing voordien als één geheel werden aangeboden, is er nu een vernieuwd aanbod dat machinebouwers in staat stelt om de afzonderlijke onderdelen in hun toepassing te integreren. Dankzij de FANUC laser interface unit kunnen de CNC-controllers ook laserbronnen van andere fabrikanten aansturen terwijl de FANUC laserbronnen ook in andere sturingen geïntegreerd kunnen worden. Het stelt machinebouwers in staat om voor elke toepassing een oplossing te vinden die in alle opzichten beantwoordt aan de noden en wensen van hun klanten.