Echternach, Luxembourg - FANUC propose maintenant trois petits robots collaboratifs dans le cadre de son vaste portefeuille de robots industriels: CR-4iA, CR-7iA et CR-7iA / L. Ces nouveaux ajouts à la gamme s'inscrivent dans les pas du plus grand robot collaboratif de couleur verte CR-35iA, qui reste le plus fort de son genre avec une charge utile de 35 kg.
Le CR-4iA est le plus petit de la gamme collaborative FANUC, avec une charge utile de 4 kg, tandis que le CR-7iA et le CR-7iA / L (bras long) peuvent soulever jusqu'à 7 kg. Grâce à une technologie de capteur éprouvée, la gamme collaborative FANUC assure une sécurité complète - s'arrêter lorsqu'ils entrent en collision avec un obstacle non attendu, humain ou autre.
La gamme complète est certifiée TÜV pour répondre aux exigences internationales de sécurité ISO 10218-1, leur nature collaborative permet à ces machines de travailler côte à côte avec une main-d'œuvre humaine. Dans de nombreux cas, le besoin de clôtures de sécurité est éliminé et leurs conceptions petites et compactes leur permettent d'être totalement intégrées dans l'espace de travail des humains.
Une valeur supplémentaire pour l'offre collaborative est l'option d'intégrer des fonctions intelligentes FANUC, éprouvées dans l'industrie avec ces robots. L'ajout de la technologie plug-and-play et de la technologie des capteurs de force à l'industrie, ouvre la porte aux nouvelles interactions entre les humains et les robots dans plusieurs applications différentes. Les capteurs de vision FANUC peuvent être utilisés dans une variété de tâches, y compris la localisation de pièces, l'inspection des pièces ou des procédés ou la lecture de codes à barres. La technologie FANUC force sensor offre une large gamme de stratégies d'assemblage précises pour des tâches complexes d'assemblage, dans des domaines tels que l'automobile ou le secteur de l'électronique.
L'existence de tels robots petits et compacts permet à la gamme d'être au plafond ou au mur, offrant une plus large gamme de mouvements sans interférer avec l'espace de travail de l'opérateur. Le robot peut également être monté sur une plate-forme mobile grâce à son design léger et mince. Cette flexibilité permet de changer facilement les postes de travail du robot, ce qui leur permet de compléter une multitude de tâches le long de la chaîne de montage en fonction des besoins de l'opérateur ou de l'entreprise. Les tâches attendues de ces robots incluent des tâches manuelles légères, fastidieuses et répétitives, pour différents types de manipulation de matériaux, un petit transfert et assemblage de pièces électriques.
En dépit de ces nouveaux Robots collaboratifs étant verts à l'extérieur, ils sont jaunes à l'intérieur, fonctionnant comme tout autre robot FANUC. Avec la technologie de contrôle FANUC standard, ils offrent une interface bien connue pour une intégration simple dans les usines de fabrication.
L'expansion de FANUC de sa gamme collaborative «robot vert» arrive alors que les ventes mondiales de Robots Collaboratifs augmentent, avec une valeur marchande attendue de plus de 2 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. FANUC est fière d'être à l'avant-garde du développement de l'interaction homme-robot et attend avec impatience de contribuer à de nouvelles façons d'automatiser les industries manufacturières.
PR Contact
pour des informations supplémentaires:
FANUC Europe Corporation S.A.7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone : +352 (0)72 7777-0
Email :
marketing@fanuc.eu
Home:
www.fanuc.eu
Claude Seiler
Manager European Core Product Support, Technical Sales Support RO
7, rue Benedikt Zender
L-6467 Echternach
Tel.: +352 (0) 72 7777 459