Introductie van de NIEUWE M-900iB/280!

Voor ultieme precisie dankzij verbeterde stijfheid

Ontdek de NIEUWE M-900iB/280

Maak kennis met de nieuwe M-900iB/280: de nieuwe specialist van FANUC voor toepassingen die maximale stijfheid van de robot vereisen. De robot is ontworpen voor processen waarbij veel druk op het gereedschap wordt uitgeoefend. Deze specialist in stijfheid levert verbeterde nauwkeurigheid bij toepassingen waar precisie essentieel is!

 

  • De specialist in stijfheid
    De M-900iB/280 is specifiek ontwikkeld voor toepassingen als vloeiboren en tappen, en een reeks andere toepassingen waarbij extra stijfheid wordt gevraagd van een robot.
  • Verschillende montage-opties
    Dit model is voorzien van montage-opties voor plafond, vloer, onder een hoek en aan de muur als de beschikbare ruimte krap is.
  • Stijf maar flexibel
    Zes assen bieden de flexibiliteit die vereist is om cyclustijden te verkorten voor bewerkingen als vloeiboren en tappen.