CUBE позволява също на една фриулианска компания да навлезе на пазара на очила, исторически разположен в областта Белуно.
"Местните компании, които се занимават с производство на очила, често са малки, занаятчийски предприятия, способни да създадат продукт с най-високо качество. Тенденциите в този сектор са лазерното рязане на шаблони и рамки и използването на устойчиви и леки материали като титан. Трябва също да имаме предвид, че този вид обработка често е персонализиран, тъй като се работи с малки партиди".
Ясно е, че за да останат конкурентоспособни, такива предприятия трябва да се оборудват с лазерни машини, които не обременяват твърде много бюджета им и не изискват значително място в работното помещение. Предимствата на CUBE се състоят в това, че той предлага максимална гъвкавост, съчетана с извънредно компактна структура. Допълнителен "плюс” са решенията на FANUC, свързани с подобряването на скоростта и качеството на рязане.
CUBE позволява обработване на листове с размери 1,500 x 3,000 mm и тегло до 220 kg, като извънгабаритната част излиза от процепа на машината и операторът може да подава материала в автоматичен или ръчен режим. Скоростта на рязане достига 6 m/min с генератор 2 kW FANUC FF2000i-A, който поддържа ускорение от 2G по време на рязане.
Лазерни системи FANUC
Серията фибролазери на FANUC включва седем модела с мощност от 500 W до 6 kW. Лазерните ЦПУ системи тип 30/31i-LB са особено подходящи при апликации с "летящо рязане" . Буквата "L" в акронима на ЦПУ системата показва, че тя е снабдена със специални функции за лазерна обработка, които оптимизират ефективността, интелигентността и качеството на обработката на машините за лазерно рязане. Външният вид и потребителският интерфейс са идентични с всички други FANUC ЦПУ системи.
ЦПУ системата 30i-LB може да управлява до 32 оси, от които 24 – едновременно. Това позволява оптимална 5-осева обработка при 3D машините с фибролазерен източник. Връзката с лазерния осцилатор се осъществява посредством високоскоростния интерфейс - FANUC Serial Servo Bus (FSSB), вместо стандартния I/O link.
Тъй като системата следи движението по осите и регулира мощността на лазера синхронизирано, с ЦПУ управлението на FANUC могат да бъдат постигнати високи скорости на рязане. Когато лазерът трябва да отреже ъгъл, например, скоростта на рязане и мощността на лазера се променят едновременно и резултатът е оптимално качество на рязането. При забавяне на скоростта в ъгъла мощността на лазера също намалява.
"Летейки над листа”, лазерът достига зададената позиция с максимална точност. Режейки лазерът се движи към зададената точка с микронна прецизност. Тази функция, наречена "летящо рязане", изисква минимално забавяне между получаването на сигнала и обработването му. Това е възможно благодарение на бързата FSSB връзка на FANUC. Управлението реагира в рамките на микросекунди. По този начин се постигат висока скорост на "летящото" рязане и едновременно с това - висока точност на позиционирането.
Фибролазерът FANUC работи с дължина на вълната от 1,070 микрометра. Това позволява постигането на значително по-високи скорости на рязане при тънките материали, в сравнение с CO2 лазерите. Друго предимство на фибролазера е неговата ефективност и ниска консумация на енергия.