Навигация

Независимо от вашите производствени изисквания (синхронни или асинхронни), богатата гама от шпиндел и серво двигатели и двигатели с висок въртящ момент на FANUC представляват идеалното съчетание от въртящ момент, ускорение, точност и мощност, които отговарят на вашите потребности.

Серводвигатели

Серводвигатели на FANUC серия Alpha i

Тези електродвигатели предлагат отлично ускорение и са идеални за използване в големи високоскоростни и високопрецизни машини, като например преси:

  • висока плавност на подаване
  • предлагат се две версии: F – феритен магнит и S – мощен електродвигател (неодимови магнити)
  • широк диапазон на въртящия момент на изхода 1 – 3000 Nm
  • максимална скорост до 8000 об/мин
  • висока разделителна способност на енкодери от серията αi (32000000/об)
  • клас на защита IP65 – по избор IP67

Серводвигатели на FANUC серия Beta i

Предлагащи добро съотношение между висока производителност и разходи, тези мотори са идеални за оси за подаване на базови машини, оси за позициониране и периферни устройства:

  • средноголяма инерция – бързо ускорение
  • предлагат се две версии: F – феритен магнит и S – мощен мотор (неодимови магнити)
  • номинален въртящ момент на изхода 0,2 – 40 Nm
  • плавно въртене
  • максимална скорост до 6000 об/мин
  • висока разделителна способност на енкодери от серията βi (1000000/об)
  • клас на защита IP65 – по избор IP67

Линейни мотори

Линейни двигатели от серията LiS

Пряко предаване на линейна сила с удобна механична структура

  • висока скорост (4 m/s) и голямо ускорение (30G) благодарение на голямата устойчивост
  • дълъг ход и голяма сила с multi head конфигурация
  • голяма непрекъсната сила (WC) 100 – 7000 N при водно охлаждане
  • макс. сила 300 – 17000 N
  • висока точност – благодарение на прилагане на линейни енкодери с висока резолюция
  • механизъм без необходимост от поддръжка

Двигателите с висок въртящ момент

Мотори с висок въртящ момент от серия DiS на FANUC

These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines:

  • large torque by strong neodymium magnets
  • maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm
  • high speed models up to 2000 rpm
  • low ripple – optimum magnetic circuit design
  • maintenance free direct drive

Шпинделни мотори

Шпиндел двигатели серия αil

 

Мощни двигатели за високо ускорение с висока механична точност и ниска вибрация (V3) – подходящи за шпиндели на машини с висока производителност и голям размер.

  • широк диапазон от постоянна мощност до висока скорост чрез превключване на намотката
  • обхват на мощност 0,55 – 150 kW
  • голям въртящ момент на ниска скорост 
  • налични специални версии с кух вал за централен охладител или двигатели с водно охлаждане
  • клас защита IP40, с маслено уплътнение IP54, IP65 като опция за някои модели

Шпиндел двигатели серия βil

 Компактни двигатели с голяма мощност/въртящ момент и отлично съотношение цена/качество.

  • висока ефективност и малко топлоотделяне
  • изходна мощност 3,7 – 15 kW
  • подходящи за малки и средни по размер машини, като компактни стругове
  • клас защита IP40, с маслено уплътнение IP54

Асинхронните вградени шпиндел двигатели

Асинхронни вградени шпиндел двигатели серия BiI

Компактни вградени двигатели за  високоскоростни и високопроизводителни машини с оптимално адаптиране в механичната конструкция на машината.

  • голям въртящ момент на ниска скорост – голяма мощност на висока скорост
  • обхват на мощност 0,75 – 50kW
  • по-голям въртящ момент и по-висока мощност, постигнати чрез ефективно излъчване на топлина от статора
  • отливка от смола (опция) или ротор с медни пръти (някои модели)
  • максимална скорост до 70 000 об/мин

Синхронните вградени шпиндел двигатели

Синхронни вградени шпиндел двигатели серия BiS

Компактни вградени двигатели с висок въртящ момент за твърд материал (напр. титаний) и процеси на тежка механична обработка.

  • голям въртящ момент на ниска скорост – здрава конструкция на ротора с неодимов магнит
  • мощност 11 – 80 kW
  • слаба вибрация – оптимален дизайн на магнитната верига
  • по-голям въртящ момент и висока мощност, постигнати чрез ефективно излъчване на топлина от отливката от смола на статора
  • подходящ за стругове и щосмашини
  • максимална скорост – 33 000 об/мин