FANUC разработи нов фрезови обработващ център ROBODRILL α-DiB Plus в съответствие с изискванията на клиентите

PRESS RELEASE | April 2022

Политиката на FANUC да развива портфолиото си в съответствие с изискванията на своите клиенти е движещата сила зад конструирането на новия високонадежден и високопроизводителен фрезови обработващ център ROBODRILL α-DiB Plus. Подобрените показатели, като по-голям въртящ момент на шпиндела, интелигентно управление на подаването и функцията Punch tapping  са само някои от ориентираните към клиентите допълнения на новата серия ROBODRILL, която е разработена на базата на най-новото управление 31i-B Plus на FANUC.

„Ние доразвихме нашия най-продаван продукт, разчитайки на обратната връзка от клиентите ни“, заяви г-н Щефан Раф, ръководител продажби на ROBODRILL и ROBOCUT на FANUC Europe. „Въведохме новите функции и подобрения на ROBODRILL в отговор на конкретни нужди, заявени от нашите клиенти. Затова новият ROBODRILL е най-добрият, който някога сме правили“, категоричен е той.

Като пример може да се посочи нарастващото търсене в индустрията на решения за обработка на уякчени материали. Много сектори, особено транспортът, използват по-леки компоненти за намаляване на теглото на изделията и съответно на разхода на гориво. Въпреки това, за да се гарантира, че тези части имат необходимата здравина, те често включват вложка, изработена от по-здрав материал, например стомана. Благодарение на това конструктивно решение обработващите центри с шпиндел с висок въртящ момент предлагат забележителни предимства.

Компактният ROBODRILL α-DiB Plus на FANUC осигурява въртящ момент на новия си шпиндел до 100 Nm, което е със 70% повече от стандартния шпиндел. Този номинален въртящ момент е много висок за център с такива размери, осигурявайки потенциал за постигане на максимални показатели за този клас обработващи центри по отношение на рентабилността на обработката.

Все по-интелигентни функционални възможности

Потребителите на ROBODRILL α-DiB Plus ще имат на разположение все по-интелигентни функционални възможности. Например, когато машината установи повишаване на въртящия момент поради по-голяма дълбочина на рязане на определено място от детайла, тя автоматично ще намали скоростта на подаване, за да избегне задействане на функцията „претоварване“. По същия начин, когато дълбочината на рязане намалее, машината автоматично ще увеличи скоростта на подаване до предишната стойност.

Нова е и функцията Punch tapping, която използва предимствата на иновативния инструмент Punch Tap на Emuge. Традиционното нарязване на резба включва завъртане на метчика във и навън от отвора. Иновативната форма на Emuge Punch Tap осигурява нарязване на резба с много по-малко въртене, намалявайки времето на операцията с до 75% в сравнение с конвенционалното нарязване/формоване/фрезоване на резба, като същевременно спестява енергия. Разработена, за да отговори на търсенето на клиентите в автомобилната индустрия, нарязването на резба с Punch tapping вече е стандартна функция на центрите ROBODRILL α-DiB Plus“.

Постигане на максимален контрол върху процеса

Ключът към повечето от най-новите възможности на ROBODRILL е управлението 31i-B Plus на FANUC, което предоставя съвременен потребителски интерфейс за лесно програмиране и настройка. Специално за многоосна, многопосочна, високоскоростна и високопрецизна обработка, 31i-B Plus предлага предимства, които включват функцията Fast Cycle Time Technology на FANUC, висококачествена обработка с функцията Fine Surface Technology и увеличена SRAM памет за по-гъвкава конфигурация на допълнителните функции. От гледна точка на свързаността, ROBODRILL α-DiB Plus поддържа всички основни индустриални комуникационни протоколи, за да гарантира, че клиентите могат да се възползват от многото предимства, които мониторингът на производството и анализът на данни в реално време носят на потребителите.

Освен новото управление и подобрените комуникации, FANUC усъвършенства също така и опцията за директно задвижвана ротационна 4-та ос DDRIB, при която максималната скорост вече е 300 min-1 ( в сравнение с досегашната 200 min-1). “Освен това времето за фиксиране е намалено от 0.8 на 0.5 s и е увеличен въртящият момент на устройството за фиксиране от 500 на 700 Nm. Сега при четириосни операции максималното натоварване на ротационния блок DDR-TiB вече е 200 kg, в сравнение с досегашните 150 kg, докато въртящият момент на фиксиращото устройство се е увеличил до 1100 Nm, осигурявайки оптимално решение за по-големи детайли като корпуси на батерии на електромобили”.

Както всички разработки на FANUC, ROBODRILL α-DiB Plus се отличава с енергийно ефективнo производство - центърът консумира електрическа енергия само при необходимост. По-бързото програмиране, проверка и времена на цикъла допълнително способстват за намалената консумация на енергия.

Обширно портфолио с версия за всеки производител

Представлявайки високоскоростна универсална машина, подходяща за всички видове производство, независимо от големината на партидите, ROBODRILL α-DiB Plus се предлага в две версии: стандартна и усъвършенствана. Стандартният модел е идеален за широк пазарен сегмент, включително производство на медицинска техника, часовникарство, производство на електромобили и мн.др. Усъвършенстваният обработващ център ROBODRILL на FANUC е предназначен основно за производства, които имат големи изисквания към обема на продукцията. Тази версия предлага по-голям ход по ос Z, още по-здрава колона и основа и резервиращ модул при прекъсване на електрозахранването, така че машината да спира по контролиран начин. Целта е да не се допуска повреждане на детайлите, режещите инструменти или приспособленията при спиране на тока.

Предлагат се три размера (ход по ос X съответно 300, 500 и 700 mm) както в стандартните, така и в усъвършенстваните изпълнения, с всички обичайни опции по отношение на показатели като брой оси (3, 4 или 5) и скорост на шпиндела (до 24 000 min-1) . Освен това, FANUC може да увеличи ползите от всяка инвестиция в обработващ фрезови център ROBODRILL чрез своето обширно портфолио от индустриални роботи с лесно и опростено свързване на робот и машина.


За FANUC

FANUC е един от световните лидери в областта на индустриалната автоматизация като произвежда ЦПУ системи, роботи и машини (ROBODRILL, ROBOCUT и ROBOSHOT). От 1956 г. FANUC е пионер в разработването на машини с цифрово управление в индустрията за автоматизация. С 271 представителства на FANUC по света и повече от 8000 служители, FANUC предлага гъста мрежа в областта на продажбите, техническата поддръжка, научноизследователската и развойната дейност, логистиката и обслужването на клиенти.

For more information, please contact:
FANUC Europe Corporation S.A. 
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg 
Phone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu