Die Zusammenarbeit von FANUC, dem weltweit führenden Hersteller und Spezialist in der Fabrikautomation und Asyril, Experte von flexiblen Zuführsystemen, eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten für die einfache und schnelle Schüttgut-Zuführung.
Die 3-Achsen Vibrationstechnologie der Asycube Zuführsysteme, ermöglicht die freie Bewegung der Bauteile in alle Richtungen auf der Pickfläche und garantiert eine äusserst teileschonende Vereinzelung. Die integrierte und anpassbare Hintergrundbeleuchtung erlaubt dem FANUC Roboter eine präzise Teileerkennung. Mit dem Smart Vision Prozess iRVision welcher ebenfalls zur Installation gehört, führt das Zuführsystem mit dem Roboter immer den am besten geeigneten Befehl aus, egal auf welcher Stelle der Pickfläche sich das Bauteil befindet.
Alle möglichen Steuerungsbefehle des Zuführsystems werden mittels dieser neuen Software in die Robotersteuerung R-30iB integriert. Sie ist für alle FANUC Robotermodelle erhältlich. Die Verbindung wird durch Ethernet hergestellt und es können bis zu 8 Zuführungen gleichzeitig an die Robotersteuerung angeschlossen werden.