Für die Produktion der Zukunft ist FANUC gut gerüstet. Auf der Prodex 2019 (Halle 1.0, Stand B40) präsentiert das Unternehmen die neue 0-iF PLUS CNC-Steuerung mit einem benutzerfreundlichen HMI sowie mehrere Automatisierungslösungen für CNC und Robotik. Weitere Highlights sind: kollaborative Roboter nach den aktuellsten Sicherheitsstandards, der neue Scara-Roboter mit einer Nutzlast von 6 kg, sowie Produktionsüberwachung und vorbeugende Wartung über die offene IoT-Plattform "FIELD" (FANUC Intelligent Edge Link & Drive System).
Im Mittelpunkt des Messeauftrittes stehen integrierte Lösungen, die den ganzen Bogen vom breiten Produktportfolio bis zu Konzepten wie „Service First“ abdecken. Zu FIELD zeigt FANUC den aktuellen Entwicklungsstand. Als praxiserprobtes Modul gilt „Zero Downtime“ (ZDT), ein skalierbares Tool für die präventive Wartung. FANUC verfügt über eine eigene lokale Einheit (PC) für die Erfassung und Auswertung von Betriebsdaten.
Jetzt Ticket sichern!
FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2504 Biel / Bienne
Tél: +41 32 366 63 63
info@fanuc.ch