Entdecken Sie das Neuste aus dem Hause FANUC auf der SINDEX 2018.
Im Fokus stehen die neuen FANUC SCARA Roboter. Der SR-3iA mit 3 kg Traglast und der SR-6iA mit 6 kg Traglast sind die ersten beiden Modelle einer ganz neuen Baureihe. Damit ergänzt FANUC sein ohnehin schon extrem breites Angebot.
Eine Premiere gibt es auf der Sindex auch bei den kollaborativen Robotern. Als inzwischen fünftes Modell in der CR-Baureihe wird der CR-15iA in Bern vorgestellt. Seine 15 kg Traglast schließen die Lücke zwischen den kleinen 4 und 7 kg-Modellen und dem großen CR-35iA.
Lassen Sie sich überraschen.
Jetzt registieren und eine kostenlose Eintrittskarte erhalten