Speciálně navržené pro svařování elektrickým obloukem

Řada robotů Arc Mate navržených přímo pro aplikace svařování elektrickým obloukem je produktem mnoha let zkušeností v robotice a svařování. Tato řada, s užitečným zatížením až 20 kg a dosahem až 2 m, je vhodná pro širokou škálu aplikací svařování elektrickým obloukem, laserového svařování, pájení a řezání. K dispozici jsou různé modely, které splní nejrůznější potřeby; ke všem modelům jsou k dispozici nejrůznější nástroje, které zvyšují jejich univerzálnost a pomáhají zefektivnit vaše výrobní procesy.



Průmyslové roboty poskytují vysokou přesnost i opakovatelnost u všech aplikací svařování elektrickým obloukem.

Díky štíhlému ramenu a duté konstrukci zápěstí proniknou svařovací roboty FANUC i do extrémně stísněných prostor a dokážou manipulovat s velmi těžkými břemeny. Roboty FANUC ztělesňují výsledek mnohaletých zkušeností společnosti s robotikou a svařováním elektrickým obloukem. Hodí se k celé řadě aplikací průmyslového svařování elektrickým obloukem, jako je laserové svařování, pájení či řezání. K dispozici je řada modelů, které plní nejrůznější požadavky, a ke všem jsou k dispozici nejrůznější nástroje, které zvyšují jejich flexibilitu a přispívají k vyšší efektivitě i bezpečnosti procesů svařování elektrickým obloukem.

Přednosti

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS