FANUC na MSV Brno 2024

Spojení inovací a udržitelnosti v průmyslové automatizaci

​Společnost FANUC se letos opět zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jako jeden z klíčových vystavovatelů. Návštěvníci se mohou těšit na dvě expozice o rozloze 100 m². První z nich, tradičně umístěná v pavilonu P na stánku číslo 043, bude zaměřena výhradně na novinky v oblasti CNC řídicích systémů, pohonů, obráběcích center a automatizace. Druhý stánek bude v pavilonu G1 na stánku číslo 28, kde se kromě FANUC elektrických vstřikolisů ROBOSHOT představí i dva partneři, kteří významně doplňují portfolio FANUC, zejména v oblasti periferií a automatizace pro vstřikování plastů.

V pavilonu P budou návštěvníci mít možnost poprvé v Evropě vidět novou generaci CNC řídicího systému, která bude oficiálně představena v září na veletrhu AMB ve Stuttgartu. K vidění budou také kolaborativní roboty z oblíbené řady CRX a dvě CNC obráběcí centra ROBODRILL:

  • ROBODRILL α-D28LiB5adv Plus Y500 s vřetenem 10k a robotem CRX, kde bude předvedena aplikace FANUC funkce Robot G-CODE (retro-fit), která umožňuje automatizaci bez zásahu do logiky a bezpečnosti stroje.

  • ROBODRILL D21LiB5 Plus s vřetenem 24k DDR-T, které patří mezi nejrychlejší čtvrté osy na trhu s nosností až 150 kg a maximálními otáčkami 300 ot/min, což umožňuje vysoce efektivní a precizní obrábění.

Pavilon G1 představuje pro FANUC novou výzvu, protože zde spojil síly se společnostmi LASCAM a PP KOVANDA. Cílem není pouze prezentace produktů těchto tří značek, ale také ukázka komplexních řešení, která posunou automatizaci na novou úroveň.

Návštěvníci uvidí možnosti laserových aplikací pro různé průmyslové oblasti, které bude prezentovat společnost LASCAM. Ta se zaměří na automatizační periferie ke vstřikolisům, opracování plastů a jejich výrobu. Zájemci se dozvědí více o aplikacích jako je 3D selektivní odstraňování pokovených či lakovaných vrstev (decoating nebo laser etching), ořezávání vtokových soustav (na samostatně stojící buňce), svařování polymerních dílů nebo laserové čištění.

Společnost PP KOVANDA se na stánku představí jako dodavatel periferií, konkrétně sušiček a dopravy granulátu pro vstřikovací lisy, které budou integrované s FANUC elektrickým vstřikovacím lisem ROBOSHOT. Nabízí také komplexní služby od návrhu přes projekt až po realizaci zakázkových prototypů a jednoúčelových zařízení v oblasti průmyslové automatizace.

Mezi prezentovanými produkty bude hrát hlavní roli elektrický vstřikovací lis FANUC ROBOSHOT α-S50iB s uzavírací silou 65 tun, vstřikovací rychlostí 350 mm/s a objemem komory 28 ccm. Doplní jej mobilní robotická buňka s kolaborativním robotem CRX10iA/L s 2D kamerou FANUC a periferiemi od PP KOVANDA.

Jako první na MSV Brno představíme ovládání jehel horkého toku a jader pomocí servomotorů v našem vstřikovacím lisu ROBOSHOT, která je unikátní tím, že pracuje bez potřeby vzduchu a oleje a tím pádem je v souladu s požadavky dnešní doby na ekologicky udržitelnou výrobu.  

Navštivte stánky v pavilonech P, stánek číslo 043, a G1, stánek číslo 28, na Brněnském výstavišti od 8. do 11. října 2024 a přesvědčte se na vlastní oči, kam se automatizace posunula.

Nenechte si ujít letošní FANUC prezentaci, která bude nabita nejnovějšími informacemi z oblasti automatizace a robotizace.

Těšíme se na vás.