Po historicky největším stánku, letos ve 2 pavilónech a s partnery



Společnost FANUC bude letos na MSV v Brně opět jedním z významných vystavovatelů. Loňský, impozantní stánek v hale P, ale letos vystřídají dva „menší" stánky o rozměru 100 m2. První z nich, tradičně v pavilónu P, bude čistě FANUC a zaměřen na novinky z oblasti CNC řídicích systémů, pohonů, CNC obráběcích center a automatizace. Druhý nalezne své místo v pavilónu G1, kde se představí nejen FANUC elektrické vstřikolisy ROBOSHOT, ale hlavně 3 partneři, kteří krásně (komplexně) doplňují FANUC produktové portfolio nejen v oblasti vstřikolisů.

Zatímco v pavilónu P by se návštěvníci mohli dočkat nové generace CNC řídicího systému, který by měl být poprvé představen v Evropě teď v září na veletrhu EMO. A stejně tak by neměly chybět kolaborativní roboty z populární řady CRX a spolehlivá CNC obráběcí centra ROBODRILL, která budou na stánku hned dvě.

  • ROBODRILL D21LiB5 Plus s vřetenem 10k a robotem CRX – aplikace s představením FANUC funkce Robot G-CODE (retro-fit)– náhrada obsluhy bez zásahu do logiky a bezpečnosti stroje
  • ROBODRILL D21LiB5 Plus s vřetenem 24k DDR-T se simulací obrábění.

DDR-T patří mezi nejrychlejších čtvrté osy na světovém trhu s nejvyšším možným zatížením až 150 kg a s možností max otáček 300ot/min umožňující vysoce efektivní a precizní využití ROBODRILLu.

Tak pavilón G1 představuje novou výzvu, protože se FANUC v rámci „plastikářského" pavilónu spojil se 3 partnery – společnostmi LASCAM, GIMATIC a PP KOVANDA. Kdy zde nebude snaha jen představovat produkty 4 značek, ale ukázat možnost nabídky komplexního řešení s unikátními produkty, které může posunout automatizaci na další úroveň.

Návštěvníci tak budou moci na jednom místě vidět možnosti laserových aplikací pro nejrůznější průmyslové oblasti od společnosti LASCAM, která se na letošním MSV zaměří na automatizační periferie ke vstřikolisům, opracování plastů a jejich výrobu.  Návštěvníci se dozví více o laserových aplikacích, jako je 3D selektivní odstraňování pokovených nebo lakovaných vrstev (tzv. decoating nebo laser etching), ořezávání vtokových soustav přímo u vstřikolisu, svařování polymerních dílů nebo laserové čištění.

Společnost Gimatic pak bude prezentovat řešení pro oba hlavní trendy automatizace manipulačních operací:

  • Specializované řešení pro všechny průmyslové segmenty, od komponent pro Vakuum, Handling, Mechatroniku, přes plné konstrukční řešení, výrobu chapadel/EOAT, až po instalaci, odladění a servis
  • Univerzální řešení pomoci vakuových lišt – velká nabídka variant včetně karbonového provedení, nabízející vzhledem k vlastní hmotnosti nejvyšší nosnost na trhu

Hlavním tahák Gimaticu pak bude  Elektronický ejektor Gimatic EJ-XPRO, který jde v trendu dnešní doby a díky snižování spotřeby tlakového vzduchu, snižuje spotřebu energie a tím celkových nákladů na provoz.

Společnost PP Kovanda bude na stánku představovat periferie v podobě sušiček pro vstřikovací lisy, kterými bude osazen FANUC elektrický vstřikovací list ROBOSHOT. Svým zákazníkům, ale dokáže nabídnout mnohem více. Kromě léty odzkoušených sériově vyráběných zařízení v oblasti plastikářského průmyslu, nabízí také zakázkovou výrobu prototypů a jednoúčelových zařízení v oblasti průmyslové automatizace, kdy dokáže poskytnout komplexní služby od návrhu přes projekt až po realizaci.

Mezi těmito aplikacemi a produkty se pak jako červená niť povinou elektrické vstřikovací lisy ROBOSHOT spolu s kolaborativními roboty CRX.

FANUC ROBOSHOT α-S50iB se zavírací síla 65 tun, vstřikovací rychlost 350mm/s a objemem komory 28 ccm a Mobilní robotická buňka s kolaborativním robotem CRX10iA/L s 2D  FANUC kamerou, odnímač GIMATIC a periferiemi v podobě sušiček od PP Kovanda.

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči kam se posunula automatizace na stánky v pavilonech P č. stánku 34 a pavilonu G1 č. stánku 31 od 10. do 13. října 2023 na brněnském Výstavišti.