Amplificadores y módulos de alimentación de FANUC Eficiencia energética y ahorro económico FANUC > FANUC CNC > Sistemas de accionamiento > Amplificadores y fuentes de alimentación Menu MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsDisplay and operator paneliHMISoftware de programación Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlControlesSoluciones FANUC para RetrofitSistemas de accionamiento Amplificadores y fuentes de alimentaciónMotores CNC Simulator Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu MyFANUCDownload center Los amplificadores de FANUC ahorran energía y se han diseñado para las necesidades de mecanizado más avanzadas, pues combinan un rendimiento mejorado con la fiabilidad de FANUC de gran prestigio en todo el mundo. Amplificadores Serie ALPHA i de amplificadores FANUC Con la regeneración de fuentes de energía y dispositivos de bajas pérdidas, esta es una solución energética eficiente. Construidos con una estructura modular con αiPS (fuente de alimentación), αiSP (amplificador del cabezal) e αiSV (servoamplificador), estos modelos vienen con una funcionalidad integrada de detección de fugas y una función segura de desconexión de par en el servo y en el amplificador del cabezal. El mantenimiento es sencillo. La sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje. Key Features modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes built-in Leakage Detection function Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier Serie Beta i de amplificadores FANUC La solución más rentable con una fuente de energía integrada. Esta gama incluye un servoamplificador para un máximo de 2 ejes o como unidad compacta con cabezal más servoamplificador, para un cabezal y hasta tres servoejes. Con bajas pérdidas de energía, esta serie también cuenta con una función de desconexión de par de seguridad. El mantenimiento es sencillo y la sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje. Hay un servoamplificador adecuado para los ejes auxiliares. Además, con los modelos βiSVSP/βiSVSPc, es una opción muy asequible para máquinas de torno compactas de pequeño y mediano tamaño. Key Features servo amplifier for up to 2 axes compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes low loss power devices safe torque off function quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly servo amplifier suitable for auxiliary axes βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines