Force Sensor permite automatizar el ensamblaje, el contorneado y la medición
FANUC Force Sensor permite que el robot detecte la fuerza y el par aplicados al end-effector en 6 grados de libertad. Esto les proporciona un sentido del tacto equiparable al humano y la capacidad de llevar a cabo tareas que antes solo realizaban los artesanos. Equipado con un Force Sensor, el robot es capaz de realizar tareas de ensamblaje, contorneado y medición en gran cantidad de aplicaciones. Existen 4 tamaños de Force Sensor diferentes para robots de 6 ejes con capacidades de carga de hasta 250 kg. FANUC Force Sensor logra el máximo tiempo de actividad porque combina una menor cantidad de piezas con la fiabilidad de FANUC. Para agilizar el procesamiento, se integra plenamente en el robot.