Співпраця майбутнього

Уявіть собі світ без захисних огорож – світ, у якому люди працюють пліч-о-пліч із роботами. Тут роботи виконують усі важкі операції, звільняючи ваш цінний час для легших завдань, що потребують високої кваліфікації та вправності.

Колаборативні роботи FANUC готові втілити цей світ на вашому виробництві. Після інтеграції в наявне виробниче середовище роботи співпрацюють безпосередньо з людьми, перетворюючись на членів колективу. Пліч-о-пліч із людьми вони виконують трудомісткі та повторювані операції, піднімаючи об’єкти вагою до 35 кг. Зрештою вони захищають здоров’я людей і автоматизують цілі збиральні лінії.



Завантажте буклет CR Завантажте буклет CRX

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Особливості допоміжних роботів FANUC серії CR

Історії успіху

STIHL | Випробування обробки та струшування 10-кг пилок

Щоб звільнити своїх працівників від піднімання важких предметів, компанія STIHL додала CR-35iA до своєї виробничої лінії у Вайблінґені, Німеччина.

Читати більше

BENETELER | Завантаження та розвантаження випробувальних станцій

Під час виробництва у Швандорфі в Німеччині прості завдання, такі як транспортування деталей, обробляються автоматичними системами, що робить робоче місце більш ергономічним.

Читати більше

Світ нових можливостей для співпраці

Автомобільна механообробка та збирання

Щоб запобігти ризику травм серед працівників збиральної лінії, робот серії CR піднімає та кладе важкі компоненти на механообробній та складальній лініях. Повторюваність, що пропонується завдяки використанню колаборативного робота для цих процесів, також поліпшує якість та зменшує тривалості циклу.

Догляд за верстатом та огляд деталей

Серія CR ідеально підходить для тих застосувань щодо догляду за верстатами, які часто потребують присутності оператора. Усунувши потребу в додатковій робочій станції, роботи можуть додатково виконувати перевірки якості як частину процесу обробки.

Збирання, упакування та укладання вантажів на піддони

На лініях упакування та укладання вантажів на піддони роботи серії CR можуть використовуватися для виконання нудних, повторюваних, брудних та небезпечних маніпуляційних робіт , звільняючи персонал для виконання складніших та різноманітних робіт, які вимагають людських умінь.

Дозування

Хоч роботи серії CR використовуються для нанесення герметиків, клеїв, фарб та інших рідин, але вони безпечно працюють поруч із людьми в різних галузях промисловості.

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ