ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum Veelzijdig frezen, boren en tappen FANUC > ROBODRILL Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center ROBODRILL ROBODRILL-accessoiresROBODRILL modellen Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center De allround CNC freesmachine De nieuwe generatie van het ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum biedt ongeëvenaarde kwaliteit en precisie tegen aantrekkelijke kosten per uur. Met een ongeëvenaarde gereedschapswisseltijd van 0,7 seconde en een ATC gereedschapswisselaar die geschikt is voor het hanteren van gereedschappen tot 4 kg, zijn de nieuwe geavanceerde versies niet alleen de snelste maar ook de sterkste 5-assige CNC-machines op de markt. Elk ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum, geavanceerd of standaard, is een echte high-speed allrounder met ongelooflijke prestaties en een unieke efficiëntie. BEKIJK HIER ALLE ROBODRILL MODELLEN DOWNLOAD DE BROCHURE Er zijn standaarduitvoeringen en geavanceerde versies van ROBODRILL beschikbaar. De afmetingen zijn S, M en L. Standaardfuncties ROBODRILL: stijf ontwerp eenvoudige bediening en onderhoud intuïtieve iHMI speciaal onderhoudsscherm vroege probleemdetectie centrum op 70 bar door koelmiddeldruk ultrasnelle gereedschapswissels capaciteit voor 21 gereedschappen Geavanceerde ROBODRILL-modellen zijn ontworpen voor geavanceerde high-speed machinale bewerking en bepalen de norm in hun klasse. Met hun ultieme precisie en herhaalbaarheid zijn ze ideaal voor langdurige, volledig geautomatiseerde productieruns en vormen ze een veelzijdig alternatief voor grotere machines. Volledig uitgerust voor efficiënte high-speed CNC bewerking De unieke CNC-freesmachine De legendarische betrouwbaarheid van FANUC en eenvoudige preventieve onderhoudsprocedures houden uitval tot een absoluut minimum beperkt en zorgen voor een uniek rendement op investeringen. Koeling van 70 bar door de spindel De ROBODRILL ondersteunt nu koeling door de spindel tot 70 bar en zorgt hierdoor voor sneller boren en een betere spaanverwijdering. Uitstekende oppervlakken, superieure productkwaliteit Met het FANUC ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum hebben uw producten een superieure kwaliteit, dankzij CNC functies als Nano-interpolatie, 3D machinale bewerkingen of AI Contour Control. Verticaal bewerkingscentrum voor snelle cycli De grote versnelling van de FANUC ROBODRILL assen in combinatie met intelligente procesoptimalisatie leidt tot hogere werksnelheden en kortere cyclustijden. Snelle en nauwkeurige 3D-bewerking Intelligente opties zoals gegevenssets met prognoses, interpolatie en intelligente smoothing functies zorgen ervoor dat u hoogkwalitatieve matrijzen, elektroden en andere 3D-onderdelen snel en nauwkeurig kunt produceren. Eenvoudige CNC bewerking 's Werelds meest betrouwbare CNC FANUC 31i-B5 vormt de kern van ROBODRILL. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te programmeren, met twintig eenvoudig te configureren M-codes voor de besturing van extra apparaten. Verdere aanpassing is mogelijk via de aangepaste PMC-functie. ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum Het verticale bewerkingscentrum dat past bij uw wensen Of het nu gaat om een nieuwe opstelling of het wijzigen van het aantal eenheden, met de ingebouwde veelzijdigheid van ROBODRILL bespaart u geld. Met drie, vier of vijf flexibele simultane assen is elk model zo ontworpen dat het kan meegroeien met uw behoeften. De juiste specificaties voor veeleisende CNC-bewerkingsprocessen Snelle veranderingen voor snelle cyclustijden Gereedschapswisselaars op ROBODRILL-α-DiB5 Plusmodellen zijn zeer snel: variërend van 0,9 seconde op onze standaardversies tot een ongelooflijke 0,7 seconde op de geavanceerde modellen. Voor snijden betekent dat 1,5 seconde voor de standaard en 1,3 seconde voor de geavanceerde versies. De gereedschapswisselaar ROBODRILL’s gepatenteerde high-speed gereedschapswisselaar kan 21 gereedschappen bevatten en wordt geleverd met een BIG-PLUS BBT30-spindel voor de beste betrouwbaarheid in zijn klasse. Sterkere ATC gereedschapswisselaar voor zwaardere gereedschappen Geavanceerde ROBODRILL-modellen zijn uitgerust met een nog sterkere ATC gereedschapswisselaar die snijgereedschappen met een gewicht tot 4 kg aankan terwijl de gereedschapswisseltijd nog steeds slechts 1,1 seconde is. Verbeterde spaanafvoer Om de inzetbaarheid te maximaliseren wordt de ROBODRILL α-DiB5 Plus serie geleverd met een aantal geavanceerde spaanafvoerfuncties en extra opties. Heavy-duty machinale bewerking Dankzij de sterke spindel en de rigide structuur is ROBODRILL bij uitstek geschikt voor heavy-duty machinale bewerkingstoepassingen waaronder high-speed bewerkingen met veel spanen. Veelzijdige 5-assige CNC bewerking Alles wat nodig is om ROBODRILL om te zetten in een 5-assige CNC machine, is aanvullende hardware. Simultaan 5-assige besturing en CNC-gerelateerde vereisten, zoals indexering en simultane werking, zijn al aanwezig in de CNC. Voor nauwkeurige 3D-bewerking hoeft u alleen maar intelligente opties toe te voegen zoals look-ahead gegevenssets, interpolatie en intelligente smoothing functies. Handige opties voor CNC-bewerking ROBODRILL LINKi bewaking op afstand Bewaak tot 100 ROBODRILL CNC freesmachines in realtime vanaf een externe PC of handheld. FANUC ROBODRILL DDRiB draaitafel - de ideale bijkomende as Dankzij de motor met directe aandrijving en verbeterde stijfheid voor nauwkeurige machinale bewerking is de FANUC ROBODRILL DDRiB de perfecte aanvullende as voor uw ROBODRILL. FANUC ROBODRILL DDR-TiB - de oplossing voor onderdelen tot 200 kg Voor zwaardere stukken biedt het extreem stijve DDR-T tapsysteem alle voordelen van de DDR-draaitafel met een ondersteuningsspindel en L-beugels.
De unieke CNC-freesmachine De legendarische betrouwbaarheid van FANUC en eenvoudige preventieve onderhoudsprocedures houden uitval tot een absoluut minimum beperkt en zorgen voor een uniek rendement op investeringen.
Koeling van 70 bar door de spindel De ROBODRILL ondersteunt nu koeling door de spindel tot 70 bar en zorgt hierdoor voor sneller boren en een betere spaanverwijdering.
Uitstekende oppervlakken, superieure productkwaliteit Met het FANUC ROBODRILL verticaal bewerkingscentrum hebben uw producten een superieure kwaliteit, dankzij CNC functies als Nano-interpolatie, 3D machinale bewerkingen of AI Contour Control.
Verticaal bewerkingscentrum voor snelle cycli De grote versnelling van de FANUC ROBODRILL assen in combinatie met intelligente procesoptimalisatie leidt tot hogere werksnelheden en kortere cyclustijden.
Snelle en nauwkeurige 3D-bewerking Intelligente opties zoals gegevenssets met prognoses, interpolatie en intelligente smoothing functies zorgen ervoor dat u hoogkwalitatieve matrijzen, elektroden en andere 3D-onderdelen snel en nauwkeurig kunt produceren.
Eenvoudige CNC bewerking 's Werelds meest betrouwbare CNC FANUC 31i-B5 vormt de kern van ROBODRILL. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te programmeren, met twintig eenvoudig te configureren M-codes voor de besturing van extra apparaten. Verdere aanpassing is mogelijk via de aangepaste PMC-functie.
Snelle veranderingen voor snelle cyclustijden Gereedschapswisselaars op ROBODRILL-α-DiB5 Plusmodellen zijn zeer snel: variërend van 0,9 seconde op onze standaardversies tot een ongelooflijke 0,7 seconde op de geavanceerde modellen. Voor snijden betekent dat 1,5 seconde voor de standaard en 1,3 seconde voor de geavanceerde versies.
De gereedschapswisselaar ROBODRILL’s gepatenteerde high-speed gereedschapswisselaar kan 21 gereedschappen bevatten en wordt geleverd met een BIG-PLUS BBT30-spindel voor de beste betrouwbaarheid in zijn klasse.
Sterkere ATC gereedschapswisselaar voor zwaardere gereedschappen Geavanceerde ROBODRILL-modellen zijn uitgerust met een nog sterkere ATC gereedschapswisselaar die snijgereedschappen met een gewicht tot 4 kg aankan terwijl de gereedschapswisseltijd nog steeds slechts 1,1 seconde is.
Verbeterde spaanafvoer Om de inzetbaarheid te maximaliseren wordt de ROBODRILL α-DiB5 Plus serie geleverd met een aantal geavanceerde spaanafvoerfuncties en extra opties.
Heavy-duty machinale bewerking Dankzij de sterke spindel en de rigide structuur is ROBODRILL bij uitstek geschikt voor heavy-duty machinale bewerkingstoepassingen waaronder high-speed bewerkingen met veel spanen.
ROBODRILL LINKi bewaking op afstand Bewaak tot 100 ROBODRILL CNC freesmachines in realtime vanaf een externe PC of handheld.
FANUC ROBODRILL DDRiB draaitafel - de ideale bijkomende as Dankzij de motor met directe aandrijving en verbeterde stijfheid voor nauwkeurige machinale bewerking is de FANUC ROBODRILL DDRiB de perfecte aanvullende as voor uw ROBODRILL.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB - de oplossing voor onderdelen tot 200 kg Voor zwaardere stukken biedt het extreem stijve DDR-T tapsysteem alle voordelen van de DDR-draaitafel met een ondersteuningsspindel en L-beugels.