FANUC > FANUC CNC > CNC Systems > Serie CNC 30i/31i/32i-Model B Plus > Efficient laser cutting Menu MyFANUCDownload center CNC CNC Systems CNC Series 30i / 31i / 32i-MODELO BSerie CNC 30i/31i/32i-Model B Plus Efficient laser cutting CNC Series 0i-MODELO FSerie CNC 0i-F PlusCNC Series 35i-MODELO BMotion Control Display and operator paneliHMISoftware de programación Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlControlesSoluciones FANUC para RetrofitSistemas de accionamientoCNC Simulator Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Sistemas de accionamiento perfectamente integrados La gama de sistemas de accionamiento FANUC diseñados expresamente incluye motores servo, lineales, de par y de cabezal, así como amplificadores adaptados a la perfección. Al combinar la eficiencia energética con la máxima fiabilidad, aceleración y velocidad, son idóneos para los láser de FANUC. Dos controles en uno El panel CNC láser de FANUC es mucho más que un control láser, pues ofrece un rendimiento óptimo tanto para máquinas herramienta como para los propios láseres. Con interfaces preinstaladas, el software inteligente del control no solo hace posible el procesamiento con láser de alta eficacia, sino también se puede utilizar para implementar las funciones que ofrecen los sistemas CNC estándar de FANUC y sus accesorios. Manipulación simplificada de las piezas cortadas por láser Complementar su paquete de láser FANUC con robots de manipulación FANUC es fácil, ya que todos los robots y los sistemas CNC de FANUC comparten una plataforma de control común. Los robots se pueden integrar de forma rápida y sencilla en los procesos de las máquinas láser y el robot y la máquina se conectan a través de una interfaz estándar. Las pantallas integradas del CNC monitorizan y controlan el robot y viceversa, algo que puede mejorarse aún más mediante las soluciones de manipulación de FANUC equipadas con detección visual. ¡Pregúntenos! Soluciones de manipulación de FANUC Corte por láser eficiente y fiable Aplicaciones de láser de corte fly cut ultrarrápido El comando de láser de alta velocidad se sincroniza con el control de los ejes; por su parte, el rendimiento en tiempo real del FANUC Serial Servo Bus (FSSB) hace posibles las aplicaciones de corte fly cut ultrarrápido. Comandos de láser especializados El software de CNC FANUC incluye un completo conjunto de comandos de láser y herramientas de diagnóstico, así como potentes funciones de software de CNC diseñadas para reducir de manera significativa los tiempos de ciclo y facilitar los procesos. Mantenimiento mínimo FANUC mantiene bajos sus costes de mantenimiento. Por ejemplo, nuestras turbinas garantizan un funcionamiento de 24.000 horas sin intervención. Corte por láser 3D más productivo Para llevar a cabo el mecanizado con láser 3D, el láser de FANUC controla simultáneamente hasta 6 ejes y admite diferentes cabezales de corte por láser 3D Otras funciones inteligentes, como la programación de TCP, la función de aprendizaje y el control de trazado del eje W, le ayudan a mejorar la productividad aún más. FANUC Academy: formación 100 % OEM Disponibilidad de piezas de repuesto durante más de 25 años Presencia local y servicio internacional ¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia CONTACTO Funciones de software de Láser FANUC Control de separación para cortadores láser En los cortadores láser equipados con detector para medir la distancia desde la boquilla a la superficie de la pieza, la función de control de separación de FANUC transmite la señal del detector al CNC a través de una interfaz especializada. El CNC de FANUC procesa la señal y habilita un control de separación de enorme precisión a través del eje Z de la máquina. La función de control de separación mejora el corte y permite controlar más de cerca la distancia entre la boquilla y la pieza. Retracción automática del eje de control de separación La función de aproximación y retracción automática del eje de control de separación de FANUC permite aplicar una retracción automática a lo largo de dicho eje durante una operación de posicionamiento desde el final del segmento de corte actual al principio del siguiente segmento de corte a lo largo del eje X/Y. También permite aproximarse a la pieza a lo largo del eje de control de separación aproximándose al mismo tiempo al siguiente punto de corte a lo largo del eje X/Y, sin tener que cancelar el modo de control de separación. A continuación, se podrá iniciar el siguiente segmento de corte. Control de la potencia Esta función adapta el rendimiento del láser al proceso de corte mediante la gestión de su potencia, su frecuencia y su ciclo de trabajo en tiempo real, es decir, a través de la sincronización de la potencia del láser y el desplazamiento de los ejes. Esta función evita los casos de combustión y sobrecalentamiento incluso al cortar ángulos muy ajustados a alta velocidad. Función de corte de bordes Esta función permite obtener bordes más definidos y reduce los tiempos de ciclo mediante la detección de ángulos afilados en la trayectoria de corte y la definición automática de la velocidad y las condiciones de corte adecuadas. Además de producir superficies con un mejor corte, esta función aumenta la productividad y el rendimiento de la máquina. Función de configuración de las condiciones de corte La función de configuración de las condiciones de corte reúne y almacena los parámetros de mecanizado (que de otra manera se especificarían por separado a través de los comandos de potencia, frecuencia y ciclo de trabajo del láser en una tabla de comandos de código E). El resultado es una estructura clara para el programa de piezas y una simplificación de los procedimientos que hace que esta función le permita ahorrar un valioso tiempo de configuración en trabajos que se repiten. Monitorización del láser Esta función del CNC permite al operario monitorizar el estado del láser a través de una pantalla especializada. Además de garantizar un rendimiento uniforme del oscilador láser y aumentar la productividad de la máquina, también permite al operario intervenir y evitar que se dañe el oscilador si se producen errores. Control de separación para cortadores láser En los cortadores láser equipados con detector para medir la distancia desde la boquilla a la superficie de la pieza, la función de control de separación de FANUC transmite la señal del detector al CNC a través de una interfaz especializada. El CNC de FANUC procesa la señal y habilita un control de separación de enorme precisión a través del eje Z de la máquina. La función de control de separación mejora el corte y permite controlar más de cerca la distancia entre la boquilla y la pieza. Accesorios de hardware de Láser FANUC CNC multicanal Elija el CNC multicanal especializado modelo FS30i-LB para cortadores láser 2D y 3D o el rentable modelo CNC FS31i-LB para cortadores láser estándar 2D. Ambos controles CNC proporcionan soluciones de software inteligentes para un procesamiento eficaz y eficiente mediante láser y son válidos para máquinas que combinan un potente láser y un potente punzón. Las funciones de diagnóstico y control de láser integradas predicen la necesidad de mantenimiento, lo cual garantiza el máximo tiempo de actividad y una alta productividad. Longitudes cortas de trayectoria del haz óptico FANUC LASER guía el haz dentro del alojamiento del láser para que este pueda posicionarse más cerca de la pieza. Esto reduce el espacio que ocupan las máquinas y permite disponer de un diseño más compacto. Largas longitudes de trayectoria del haz óptico Cuando se instala el láser más lejos del proceso, se dispone de más longitud del haz. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Sistemas de accionamiento perfectamente integrados La gama de sistemas de accionamiento FANUC diseñados expresamente incluye motores servo, lineales, de par y de cabezal, así como amplificadores adaptados a la perfección. Al combinar la eficiencia energética con la máxima fiabilidad, aceleración y velocidad, son idóneos para los láser de FANUC.
Dos controles en uno El panel CNC láser de FANUC es mucho más que un control láser, pues ofrece un rendimiento óptimo tanto para máquinas herramienta como para los propios láseres. Con interfaces preinstaladas, el software inteligente del control no solo hace posible el procesamiento con láser de alta eficacia, sino también se puede utilizar para implementar las funciones que ofrecen los sistemas CNC estándar de FANUC y sus accesorios.
Aplicaciones de láser de corte fly cut ultrarrápido El comando de láser de alta velocidad se sincroniza con el control de los ejes; por su parte, el rendimiento en tiempo real del FANUC Serial Servo Bus (FSSB) hace posibles las aplicaciones de corte fly cut ultrarrápido.
Comandos de láser especializados El software de CNC FANUC incluye un completo conjunto de comandos de láser y herramientas de diagnóstico, así como potentes funciones de software de CNC diseñadas para reducir de manera significativa los tiempos de ciclo y facilitar los procesos.
Mantenimiento mínimo FANUC mantiene bajos sus costes de mantenimiento. Por ejemplo, nuestras turbinas garantizan un funcionamiento de 24.000 horas sin intervención.
Corte por láser 3D más productivo Para llevar a cabo el mecanizado con láser 3D, el láser de FANUC controla simultáneamente hasta 6 ejes y admite diferentes cabezales de corte por láser 3D Otras funciones inteligentes, como la programación de TCP, la función de aprendizaje y el control de trazado del eje W, le ayudan a mejorar la productividad aún más.