El FANUC CNC Power Motion i-A es el control CNC de gran capacidad de respuesta ideal para un eficiente control de movimiento de alto rendimiento y una amplia gama de aplicaciones de mecanizado industrial. Con capacidades como la funcionalidad multieje y multitrayectoria para el control de posición, velocidad y par, es la solución ideal para prensas, cargadoras, estampadoras, sierras de hilo, bobinadoras y llenadoras, por citar solo algunos tipos de máquinas. La programación de trayectorias de movimiento de alto nivel es muy sencilla, y el sistema de programación permite un desarrollo de aplicaciones rápido y de bajo coste. La arquitectura específica de movimiento integrada da como resultado costes de hardware muy competitivos para aplicaciones multieje. También existe una gran variedad de pantallas para una fácil configuración, operación y mantenimiento, como ocurre con la pantalla compartida.
Características clave:
- hasta 32 ejes y 4 trayectorias
- listo para usar e incluye un paquete de software integrado
- función FANUC Dual Check Safety integrada
- funciones adicionales para simplificar la personalización
- PMC integrado de alta velocidad
- función CAM
- combinación perfecta de control de presión y de posición