Vsestranska strojna obdelava za vse vaše zahteve

Sistemi FANUC ROBODRILL so na voljo v standardnih ali naprednih modelih s kratko, standardno ali dolgo delovno mizo in ponujajo izjemno vsestranskost v najrazličnejših aplikacijah strojne obdelave ne glede na proizvodni proces. Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo v velikem ali majhnem obsegu, npr. za izdelavo kalupov ali orodja, izredna vsestranskost centra ROBODRILL združuje izjemno natančnost in robustno konstrukcijo za izboljšanje storilnosti ter zagotavljanje vrhunske, zanesljive in natančne vertikalne strojne obdelave.

Standardna različica

ROBODRILL α-DiB Plus standardne različice je hiter in visokokakovosten vsestranski sistem. Vključuje številne različne možnosti vretena in je popolna izbira za standardne aplikacije. Ta model z izvrstno ponovljivostjo je kar najprimernejši za aplikacije, kot so vrtanje in rezanje navojev v panogah proizvodnje orodij in medicinske tehnologije. 

Lastnosti standardnih modelov:

  • toga zasnova in robustna ulita križna miza
  • preprosto vzdrževanje z neposrednim dostopom do vseh sestavnih delov
  • preprosto upravljanje s hitrimi, preprostimi in intuitivnimi nastavitvenimi možnostmi
  • nov uporabniku izjemno prijazen inteligentni vmesnik človek-stroj za popolno načrtovanje vzdrževalnih del
  • namenski zaslon za vzdrževanje – preprosta navodila omogočajo hitro obnovitev, npr. v primeru izgube ničelnih točk zaradi nepravilnega vnosa operaterja
  • zgodnje odkrivanje napak z vgrajenim sistemom za zgodnje opozarjanje, ki zagotavlja višjo kakovost
  • dovod hladilne tekočine pod tlakom do 70 barov za neprekinjeno vrtanje globokih izvrtin z majhnim premerom
  • popolna prilagodljivost s širokim naborom sestavnih delov za prilagojeno uporabo, vključno s krožnimi in nagibnimi mizami

Napredna različica

Napredni modeli ROBODRILL α-DiB5 ADV so zasnovani za vrhunsko in izjemno hitro strojno obdelavo ter premikajo mejnike na področju zmogljivosti v svojem razredu. Ponašajo se z izredno natančnostjo in ponovljivostjo, so kar najprimernejši za dolge, povsem avtomatizirane proizvodne serije ter predstavljajo vsestransko alternativo večjim strojem.  

Napredni modeli poleg standardnih funkcij vključujejo tudi naslednje:

  • čas menjave orodij 0,7 sekunde za izjemno kratek čas cikla
  • zmogljivost upravljanja orodij s težo 4 kg za več opravil
  • širina osi z 400 mm za večje dele in manj motenj med orodij in obdelovanci

Večji obdelovanci

Podaljšani hod osi Y, ki znaša 500 mm, vas podpira pri širokem naboru aplikacij in odpira nove možnosti za vaše projekte strojne obdelave.

α D21SiB5 Plus/α D21SiB5ADV Plus

Največja zmogljivost strojne obdelave majhnih delov

To je idealna rešitev za procese, ki zahtevajo veliko natančnost na majhnem tlorisu. Ta model s kratko delovno mizo je odlična rešitev za strojno obdelavo za proizvajalce ur, nakita, elektronike in izdelkov s področij bioloških ved, saj lahko vpenja več delov glede na velikost in je opremljen z vretenom z več orodji.

Prenesite podatkovno tabelo standardne različice

Prenos podatkovnega lista - napredna različica

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus/α D21LiB5ADV Plus

Največja prilagodljivost za široko vrsto opravil strojne obdelave

Ta model je največji sistem ROBODRILL v seriji in se ponaša z vsemi prednostmi manjših strojev, vendar s še večjim naborom možnosti za vpenjanje. Popolna izbira za večje sestavne dele, kot so deli v avtomobilski, letalski in vesoljski industriji.

Prenesite podatkovno tabelo standardne različice 

Prenos podatkovnega lista - napredna različica

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Spoznajte ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, zasnovanega za vrhunsko učinkovitost.

Pokriva širok razpon nalog, na račun podaljšanega hoda osi Y (500 mm) in večje mize pa še posebej izstopa pri delu z velikimi obdelovanci, kot so deli za električna vozila. Robot pospeši vrtanje in vrezovanje navojev s hitrim pospeševanjem (2,2 G) in visoko prečno hitrostjo (60 m/min) osi Z. Z zmogljivostjo 28 orodij in bliskovito hitro menjavo le-teh je vsestranski in učinkovit. Ergonomična zasnova robota in optimalno krmiljenje pa izboljšata produktivnost. Izboljšajte svoje procese strojne obdelave z ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

PRENOS LETAKA