Besuchen Sie uns vom 25. - 29. September auf der “Schweißen und Schneiden” in Düsseldorf
Zum ersten Mal wird die 19. internationale Messe Schweißen & Schneiden in Düsseldorf stattfinden. Mit dem Schwerpunkt auf zukünftigen Technologien im Bereich der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik, zog diese Messe im Jahr 2013 mehr als 1.011 Aussteller und 54.497 Besucher an. 48,0% der Besucher stammen aus dem Ausland, was die Bedeutung dieser Messe für die Schweißtechnologie, Automation und intelligenten Produktionssystemen hinweist.
Dieses Jahr wird FANUC die komplette Lösungsreihe für intelligente Schweißproduktionen, sowie die neusten Schweiß- und Laserinnovationen vorstellen. Gezeigt werden Laser-Robotik Systeme, eine Vielfalt an Schweißanwendungen in Bewegung sowie die neuen Angebote an Schweißtrainings.
Besuchen Sie uns in Halle 13, Stand B31!