FANUC Systemintegrator
![](/~/media/corporate/customer-cases/mikron-plus/mikron1.jpg?h=400&w=400&la=de)
Franc Zajec, CEO, Mikron Plus beschreibt die Beziehung mit FANUC.
»Wir haben als Systemintegrator von Anfang an mit FANCU Adria zusammengearbeitet. Die robusten, präzisen und äußerst zuverlässigen Roboter von FANUC sind Teil all unserer Robotisierungen. Wir verwenden auch 2D und 3D Vision-Sensoren von FANUC und FANUC-Steuerungen für die meisten CNC-Maschinen.
Vertriebsleiter Tomaž Peterlin beschreibt das von Mikron gebaute System.
»Wir wurden mit einer Roboterzelle beauftragt, um große Lagerringe zu bearbeiten. Kernkomponente unsere Lösung ist ein R-2000iC/210L Roboter von FANUC mit einer Ladekapazität von 210 kg. Vom Bediener werden Rohmaterialien auf eine Palette geladen und zur Zelle gebracht. Die Teile werden vom Roboter mittel 3D Vision-Sensoren von FANUC erkannt und mit Doppelgreifern auf zwei vertikalen CNC-Drehbänken und einem Bearbeitungszentrum platziert. Dass alle Werkstücke den Anforderungen genügen, wird durch ein Messsystem der Zelle lückenlos kontrolliert und sichergestellt.
Probleme mit Spanlänge gelöst
Beim Testen der Lösung ist ein Problem aufgetreten. Mehr davon von Herrn Peterlin:
Bei der Einrichtung der Technologie waren die langen Späne ein Problem. Mit Servo Learning Oscillation, eine Funktion von FANUC, konnten wir das Problem aber restlos beseitigen.
Die Funktion ist Teil des CNC von FANUC und dient dazu, Probleme zu beheben, die sich während der Bearbeitung aus größeren oder längeren Metallspäne von Werkstücken ergeben. Große Späne können zu Abstellzeiten führen und die Qualität des fertigen Produkts beeinträchtigen. Um dies zu verhindern, werden Späne durch die Oszillationsfunktion zerkleinert, was auch die Abfallentsorgung erleichtert, ohne Qualitätseinbußen am Endprodukt.
Herr Peterlin zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden.
Durch unsere Roboterzelle wurde die Produktivität gesteigert und Produktionskosten des Kunden gesenkt. Hochgradig autonomer Betrieb ist garantiert und alle Komponenten sind nach Industrie 4.0-Standard miteinander verbunden. Qualität und Zuverlässigkeit sind durch die integrierten FANUC-Komponenten garantiert.