Kurze Zykluszeiten, konstante Teilequalität

Die FANUC ROBOSHOT überträgt modernste CNC-Präzisionstechnologie vom Drehen und Fräsen auf den Spritzguss. Das Resultat: größere Beschleunigung, ultimative Bewegungsgenauigkeit und höchste Stückzahlen bei extrem kurzen Zykluszeiten. Für maximale Produktivität durch konstante Qualität der Teile.

Broschüre herunterladen


Perfektes automatisiertes Spritzgießen mit der NEUEN FANUC ROBOSHOT α-S450iA

  • 920 x 920 mm Holmabstand
  • 4500 kN Schließkraft
  • 2 Spritzeinheiten mit 7 Schneckengrößen mit bis zu 2827 cm3 Einspritzvolumen
  • 1000 mm maximale Formeinbauhöhe

Flyer herunterladen

Modernste Spritzgieß-Technologie

Größte Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch CNC

Das Herzstück der FANUC ROBOSHOT ist die verlässlichste CNC-Steuerung der Welt. Ausgestattet mit Standardschnittstellen und zahlreichen nützlichen Zusatzfunktionen, sorgt die bedienerfreundliche Steuerung von FANUC für schnelle Bearbeitungszeiten und konstant gute Teilequalität.
Zu FANUC CNC-SYSTEMEN

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich jetzt an einen unserer Spritzgießen-Spezialisten. Sie zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Produktivität.
KONTAKT

Intelligente Funktionen für perfekte Qualität Ihrer Teile

  • einzigartige Prozesssteuerung und Verschleißüberwachung
  • konstantes Teilegewicht und verringerter Dekompressionsbedarf
  • optimierte Schließkraft und weniger defekte Teile
  • intelligente Voreinspritzfunktion mit CNC
Mehr zu den intelligenten ROBOSHOT-Funktionen

Eine Maschine für alle Spritzgießverfahren

Wer denkt, dass man für unterschiedlichste Aufgaben immer eine neue Maschinen benötigt, sollte umdenken. Die FANUC ROBOSHOT ist hochflexibel und steuert per CNC selbst anspruchsvollste Spritzgussaufgaben in höchster Präzision. Ihre besondere Stärke: Mit nur einer Maschine decken Sie völlig verschiedene Anwendungen ab.

Keramikpulver-Spritzgießen (CIM)

Die Lösung für Teile mit großem Volumen wie Turboladerlaufzeug oder Axiallager, bei denen die zerspanende Herstellung zu teuer wäre.




Hochpräzisions-Spritzgießen

für anspruchsvolle medizinische, optische und andere Hochpräzisions-Applikationen.

Hochdruck-Spritzgießen

für Komponenten wie Batteriegehäuse, bei deren Herstellung hohe Kraft aufgewendet werden muss.

Mikro-Spritzgießen

Die ROBOSHOT produziert kleinste Teile bis unter < 1 mm

Metallpulver-Spritzgießen (MIM)

Die kostengünstige Lösung zur Herstellung von kleinen Teilen, Präzisionsteilen und schwierigen Geometrien wie etwa Schrauben.

„Die ROBOSHOT hat ihre Leistungsfähigkeit in einer ganzen Reihe von Spritzgießapplikationen unter Beweis gestellt. Verglichen mit herkömmlichen Nicht-CNC-Systemen liefert die elektrische CNC-Einspritzung eine hervorragende Genauigkeit. Und ist dazu unglaublich zuverlässig! Auf einen Lebenszyklus von 15 Jahren gerechnet, schätzen wir unsere Betriebskosten auf gut unter 1000 Euro im Jahr.“

Nahtloses Be- und Entladen

Erstellen Sie Ihre hochproduktive Bearbeitungszelle! Dank der gemeinsamen Schnittstellen von FANUC ROBOSHOT und unseren Industrierobotern geht das ganz einfach.
Erfahren Sie mehr über die intelligente Maschinenbeschickung mit FANUC

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS