Tempi di ciclo brevi, costante qualità dei componenti

FANUC ROBOSHOT utilizza la tecnologia di precisione CNC all'avanguardia tipica delle operazioni di tornitura e fresatura e la applica allo stampaggio a iniezione elettrica. Ne conseguono maggiore accelerazione, massima precisione di movimento e tempi di ciclo estremamente brevi per produrre grandi quantità di componenti costantemente di elevata qualità.

Scarica la brochure


Stampaggio a iniezione perfettamente automatico con il NUOVO FANUC ROBOSHOT α-S450iA

  • Distanza del tirante 920 x 920 mm
  • Forza di chiusura di 4500 kN
  • Due unità di iniezione con 7 dimensioni per le viti, con un volume di iniezione fino a 2827 cm3
  • Altezza stampo 1000 mm 

Scarica il volantino

Tecnologia all'avanguardia

Affidabilità CNC ineguagliabile

Il cuore delle Roboshot FANUC è il controllo CNC più affidabile al mondo. Facile da usare e dotato di tutte le interfacce standard, nonché di numerose funzioni aggiuntive, offre rapidi tempi di elaborazione e costante qualità dei componenti.
SISTEMI FANUC CNC

Dubbi o domande? Saremo lieti di risponderti. Contatta subito un esperto dello stampaggio a iniezione che ti consentirà di migliorare la produttività.
CONTATTACI

Funzioni intelligenti per un'eccellente qualità

  • Controllo di processo unico e monitoraggio dell'usura
  • Peso costante delle parti e minore necessità di decompressione
  • Forza di serraggio ottimizzata e numero ridotto di difetti
  • Pre-iniezione precisa con il CNC
Ulteriori informazioni sulle funzioni intelligenti delle Roboshot FANUC

Una macchina per tutte le esigenze di stampaggio a iniezione

Se pensi che per attività diverse siano necessarie macchine differenti, ripensaci. Estremamente flessibile e in grado di controllare con precisione le potenti forze tramite l'esclusivo sistema CNC, FANUC ROBOSHOT è stato progettato per gestire una gamma notevolmente vasta di sofisticate applicazioni di stampaggio a iniezione.

Stampaggio a iniezione di ceramica

la soluzione ideale per componenti di grandi dimensioni, ad esempio giranti di turbocompressore e cuscinetti assiali che sarebbero troppo costosi da lavorare




Stampaggio con precisione elevata:

per applicazioni mediche e ottiche con requisiti stringenti e altre applicazioni che richiedono un elevato livello di precisione

Stampaggio ad alta pressione

per componenti la cui produzione richiede elevati livelli di forza, ad esempio le scatole delle batterie

Stampaggio ad alta risoluzione:

stampaggio a micro-iniezione fino a 1 mm

Stampaggio a iniezione di metallo

il modo più conveniente per produrre componenti di precisione di piccole dimensioni e con forme non omogenee, ad esempio viti

"ROBOSHOT ha dimostrato il proprio valore in un'intera gamma di applicazioni di stampaggio a iniezione. Rispetto a sistemi standard non CNC, la precisione del sistema a iniezione CNC è notevolmente superiore. ROBOSHOT offre inoltre una straordinaria affidabilità. Stimiamo un costo annuale inferiore ai €1000 su un ciclo di vita di 15 anni.

Carico e scarico continui

Le interfacce comuni tra FANUC ROBOSHOT e i robot industriali FANUC rendono anche molto semplice la creazione di celle ROBOSHOT personalizzate altamente produttive.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni FANUC di asservimento macchine

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI