Des temps de cycles courts, une qualité de pièces constante

FANUC ROBOSHOT bénéficie d'une technologie de précision CNC de pointe issue du tournage et du fraisage appliquée au moulage par injection. Résultats : une accélération plus importante, une précision extrême des mouvements et des temps de cycles extrêmement courts pour la production en grande série de pièces de qualité constante.

Télécharger la brochure


Moulage par injection totalement automatisé grâce à la NOUVELLE ROBOSHOT FANUC α-S450iA

  • Entraxe entre colonnes :  920 x 920 mm
  • Force de verrouillage de 4500 kN
  • 2 unités d'injection avec 7 tailles de vis et un volume d'injection de 2827 cm3 maximum
  • Hauteur du moule : 1000 mm

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Une technologie de pointe

Fiabilité CNC mondialement reconnue

Au cœur des FANUC Roboshot, le contrôleur CNC le plus fiable au monde. Simple d'utilisation et doté de toutes les interfaces standard ainsi que d'un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires, il réduit les temps de fabrication et offre une qualité de pièces constante.
Vers SYSTÈMES CNC FANUC

Vous avez des questions ? Nous serions très heureux d'y répondre. Contactez dès maintenant un de nos experts en moulage par injection et laissez-nous vous guider pour améliorer votre productivité.
NOUS CONTACTER

Fonctions intelligentes pour une qualité haut de gamme

  • Régulation process et contrôle d'usure exclusifs
  • Poids constant des pièces et décompression limitée
  • Force de verrouillage optimisée et moins de défauts de pièces
  • Pré-injection ultra-précise grâce à la CNC
En savoir plus sur les fonctions intelligentes des Roboshot

Une seule machine pour tous vos besoins en matière de moulage par injection

Si vous pensez que chaque tâche exige une machine différente, réfléchissez encore ! Très flexibles et capables de contrôler avec précision des efforts mécaniques très élevés grâce à leur CNC unique, les FANUC ROBOSHOT sont conçues pour traiter une gamme extrêmement large d'applications complexes de moulage par injection.

Moulage par injection céramique (CIM) :

la solution pour les pièces à grand volume comme les rotors de turbocompresseurs et les roulements de butée qui seraient trop onéreux à usiner




Injection haute précision :

pour des applications exigeantes médicales, optiques ou autres nécessitant une haute précision

Moulage haute pression :

pour la production de composants, comme les carters de batterie, qui nécessitent des niveaux des forces élevées

Injection haute résolution :

micro-injection jusqu'à < 1 mm

Moulage par injection de métal (MIM) :

la façon la plus économique de produire des petits composants de précision et de forme irrégulière comme des vis

« Les ROBOSHOT ont démontré leur valeur sur un large éventail d'applications de moulage par injection. Par rapport aux systèmes standard sans commande numérique, la précision de leur système CNC d'injection électrique est remarquable. Ces machines sont également incroyablement fiables. Nous estimons le coût de possession, sur la base d'une durée d'utilisation de 15 ans, comme étant nettement inférieur à 1 000 € par an. »

Régularité du chargement et du déchargement

Les ROBOSHOT et les robots industriels FANUC disposent d’interfaces communes, qui vous permettent de créer très facilement vos propres cellules robotisées à haut rendement.
Plus d'informations sur les solutions d'alimentation machine FANUC

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER