Lavorazione versatile per qualsiasi esigenza

Qualunque sia il processo di produzione, FANUC ROBODRILL, disponibile nei modelli di serie e avanzati a pancale corto, standard e lungo, offre grande versatilità in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione. Sia nel campo della produzione di massa con volumi elevati o con volumi di lavoro ridotti, come nel caso della costruzione di stampi e utensili, l'elevata versatilità di ROBODRILL si abbina all'estrema precisione e alla struttura robusta per migliorare la produttività e garantire la massima affidabilità nella lavorazione verticale di precisione.

Versione standard

La versione standard ROBODRILL α-DiB Plus è un modello versatile, veloce e di alta qualità. Grazie a numerose opzioni di scelta per il mandrino, risulta ideale per applicazioni standard. Caratterizzato da eccellente ripetibilità, il modello è inoltre particolarmente adatto ad applicazioni quali foratura, alesatura e maschiatura nel settore medicale e degli utensili. 

I modelli standard sono caratterizzati dagli elementi seguenti:

  • design rigido e supporto robusto
  • semplice manutenzione grazie all'accesso diretto a tutti i componenti
  • semplicità di utilizzo grazie a opzioni di configurazione rapide, semplici e intuitive
  • nuova interfaccia iHMI per massima semplicità di utilizzo e completa pianificazione della manutenzione
  • schermo di manutenzione dedicato e semplici istruzioni che garantiscono il recupero rapido se, ad esempio, i punti di zero vengono persi a causa di input errati dell'operatore
  • rilevamento tempestivo dei problemi grazie a un sistema di allarme integrato che garantisce una maggiore qualità
  • refrigerante attraverso il mandrino con una pressione di 70 bar per esecuzione di fori profondi a singolo diametro di piccole dimensioni
  • flessibilità costante grazie a una vasta gamma di componenti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ad esempio tavole rotanti e di inclinazione

Versioneavanzata

I modelli ROBODRILL α-DiB5 ADV avanzati sono progettati per una lavorazione all'avanguardia a velocità elevata e rappresentano il punto di riferimento della categoria in termini di prestazioni. Grazie alla precisione e alla ripetibilità straordinarie, sono ideali per cicli di produzione prolungati e completamente automatici e rappresentano un'alternativa versatile a macchine di dimensioni maggiori.  

Oltre alle funzionalità standard, i modelli avanzati sono dotati degli elementi seguenti:

  • cambio utensile da 0,7 secondi per tempi di ciclo estremamente veloci
  • capacità di manipolazione utensili da 4 kg per lavorazioni a più passaggi
  • spazio di manovra per l'asse z di 400 mm per pezzi più grandi e meno interferenze tra utensili e pezzi

Pezzi più grandi

La corsa prolungata dell'asse Y, di 500 mm, permette di supportare una maggiore gamma di applicazioni, aprendo nuove possibilità per i progetti di lavorazione.

α D21SiB5 Plus/α D21SiB5ADV Plus

Massime prestazioni per la lavorazione di parti di piccole dimensioni

La soluzione ideale per operazioni a precisione elevata in un ingombro ridotto. In grado di morsare più pezzi a e con mandrino multi-utensile, questo modello a piano corto è una soluzione ideale per i produttori nei settori di orologeria, gioielleria, elettronica e così via.

Scarica la scheda tecnica in versione standard

Scarica la scheda tecnica della versione avanzata

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus /α D21LiB5ADV Plus

Massima flessibilità in innumerevoli attività di lavorazione

ROBODRILL, il modello di maggiori dimensioni della gamma, offre tutti i vantaggi delle macchine più piccole, ma con numerose opzioni di serraggio aggiuntive. Ideale per i componenti di dimensioni più grandi, come quelli nei settori automobilistico e aerospaziale.

Scarica la scheda tecnica in versione standard 

Scarica la scheda tecnica della versione avanzata

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Ti presentiamo ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, progettato per le massime prestazioni.

Copre un'ampia gamma di attività, eccellendo con i pezzi di grandi dimensioni, come le parti AV, grazie alla corsa prolungata dell'asse Y (500 mm) e alle dimensioni maggiorate della tavola. Accelera le operazioni di foratura e maschiatura grazie alla rapida accelerazione dell'asse Z (2,2 G) e alla velocità di traslazione (60 m/min). È versatile ed efficiente grazie alla capacità di 28 utensili e ai cambi fulminei. Inoltre, il suo design ergonomico e il controllo ottimale incrementano la produttività. Aumenta le tue lavorazioni con ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

SCARICA IL VOLANTINO