Progettati appositamente per la saldatura ad arco

Costruiti appositamente per le applicazioni di saldatura ad arco, i robot serie Arc Mate sono il prodotto di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura. Con carichi fino a 20 kg ed estensioni del braccio fino a 2 m, questa serie è adatta a una vasta gamma di applicazioni di saldatura ad arco, saldatura laser, brasatura e taglio. Sono disponibili diversi modelli per soddisfare svariate esigenze, ciascuno dei quali è dotato di numerosi utensili che ne aumentano la versatilità e contribuiscono a rendere più efficienti i processi.



I robot offrono precisione e ripetibilità per tutte le applicazioni di saldatura ad arco

Grazie al loro design con flangia del polso forata e braccio sottile, i robot per saldatura ad arco FANUC possono accedere agli spazi più ristretti e sono in grado di manipolare carichi estremamente elevati. Risultato di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura ad arco, i robot FANUC sono adatti a una vasta gamma di applicazioni industriali, ad esempio saldatura laser, brasatura e taglio. Disponibili diversi modelli, per svariate esigenze, ciascuno dei quali è dotato di numerosi utensili che ne aumentano la versatilità e contribuiscono ad aumentare efficienza e sicurezza dei processi di saldatura ad arco.

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI