Mecanizado versátil para todas las necesidades

FANUC ROBODRILL está disponible en modelos Estándar y Advanced de plataforma pequeña, mediana y larga. Por ello, sea cual sea su proceso de fabricación, esta máquina le ofrece una versatilidad impresionante en infinidad de aplicaciones de mecanizado. Tanto si se dedica a la producción masiva de gran volumen como si realiza trabajos de volumen reducido o fabrica moldes y herramientas, la increíble versatilidad de ROBODRILL combina una precisión extrema con una construcción robusta para mejorar la productividad y ofrecerle la solución definitiva de mecanizado vertical de precisión y máxima fiabilidad.

Versión estándar

La versión Estándar de ROBODRILL α-DiB Plus es un centro de mecanizado polivalente rápido y de gran calidad. Con varias opciones de cabezal diferentes para elegir, es perfecto para aplicaciones estándar. Por su excelente repetibilidad, este modelo resulta idóneo para aplicaciones de taladrado, perforación y roscado a alta velocidad en las industrias de las herramientas y médicas. 

Los modelos Estándar incluyen:

  • diseño rígido y una mesa en cruz robusta de fundición;
  • fácil mantenimiento gracias al acceso directo a todos los componentes;
  • fácil funcionamiento gracias a sus opciones de configuración rápidas, sencillas e intuitivas;
  • nuevo iHMI que ofrece la máxima facilidad de uso y una planificación completa del mantenimiento;
  • pantalla especializada de mantenimiento, con instrucciones fáciles que permiten realizar una recuperación rápida, por ejemplo, en caso de pérdida de los puntos cero o de introducción de datos incorrectos por parte del operario;
  • detección precoz de problemas gracias a un sistema integrado de advertencia preventiva que mejora la calidad;
  • presión del refrigerante de 70 bares a través del cabezal para taladrado de orificios profundos sin pasos o de pequeño diámetro;
  • flexibilidad en todo momento gracias a la amplia gama de componentes para satisfacer sus necesidades, como las mesas giratorias y basculantes.

Versión avanzada

Los modelos ROBODRILL α-DiB5 ADV Advanced se han diseñado para tareas de mecanizado a alta velocidad de última tecnología y constituyen la referencia de rendimiento de su clase. Proporcionan la máxima precisión y repetibilidad. Son idóneos para series de producción largas totalmente automatizadas y representan una alternativa versátil a otras máquinas de mayor tamaño.  

Además de las funciones estándar, los modelos Advanced incluyen:

  • cambio de herramientas en 0,7 segundos para lograr tiempos de ciclo ultracortos;
  • capacidad de manipulación de herramientas de 4 kg para herramientas de varios pasos;
  • latitud de 400 mm del eje Z para las piezas de mayor tamaño y menos interferencias entre piezas y herramientas.

Larger workpieces

The extended Y-axis stroke of 500mm empowers you to support a wider range of applications, opening up new possibilities for your machining projects.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Máximo rendimiento en el mecanizado de piezas pequeñas

La solución ideal para operaciones de alta precisión en espacios reducidos. Capacidad de fijar varias piezas dependiendo de su tamaño y cabezal para adaptar múltiples herramientas, este modelo de plataforma compacta es una fantástica solución de mecanizado para fabricantes de relojes, joyería y electrónica, por ejemplo.

Descargar ficha técnica de versión estándar

Descargar versión avanzada de la ficha técnica

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Máxima flexibilidad en una amplia gama de tareas de mecanizado

Este modelo, el centro ROBODRILL más grande de su gama, ofrece todas las ventajas de las máquinas de menor tamaño pero con una mayor variedad de posibilidades de fijación. Idóneo para componentes de mayor tamaño, como los utilizados en las industrias de automoción y aeroespacial.

Descargar ficha técnica de versión estándar 

Descargar versión avanzada de la ficha técnica

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Meet the ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, designed for peak performance.

It covers a wide range of tasks, excelling with large workpieces like EV parts, thanks to its extended Y-axis stroke (500 mm) and increased table size. It speeds up drilling and tapping with a rapid Z-axis acceleration (2.2.G) and traverse rate (60m/min). With a tool capacity of 28 tools and lightning-fast changes, it's versatile and efficient. Plus, its ergonomic design and optimal control boost productivity. Elevate your machining with the ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

Download Flyer